På Automatica 2018 fra den 19. til den 22. juni viser automatiseringsvirksomheden Pilz sine systemløsninger inden for servicerobotteknologi: Virksomhedens nye service-robotteknologimoduler har premiere i München. Blandt de andre emner på messen er den omfattende Pilz-serviceydelsesportefølje og programmet med sikker sensorteknologi til robotceller samt menneske-robot-samarbejde. Derudover får de besøgende et indblik i automatiseringsvirksomhedens R&D-aktiviteter.
Ostfildern, 14. maj 2018
Automatica 2018: Premiere på service-robotteknologimodulerne fra Pilz – servicerobotteknologi goes Industry
Som systemudbyder inden for servicerobotteknologi kan Pilz give brugerne omfattende hjælp ved implementering af komplette robotapplikationer: Ud over den nødvendige sikkerhedsteknik har Pilz også beskyttelsesdørssystemer og sikker sensorteknologi til overvågning af arealer og områder i sin portefølje. Hertil kommer de nødvendige serviceydelser til CE-mærkning.
Modulopbygget servicerobotteknologi til industrien
De nye Pilz-servicerobotteknologi-moduler har premiere i München. Brugerne inden for industriområdet kan anvende dem til at sammensætte deres individuelle servicerobotapplikation. Det nye løsningsprogram til servicerobotteknologi består af et manipulatormodul med 6 akser og en bæreevne på 6 kg, styringsmodulet med drev- og styringsteknik samt betjeningsmodulet inklusive betjenings- og visualiseringssoftware, som er udviklet af Pilz. Ud over de klassiske servicerobotapplikationer inden for det ikke-industrielle område og anvendelsen af Pilz-robotmoduler til modulopbyggede, delautomatiserede, små robotceller inden for det industrielle område er det en fordel at bruge de nye moduler til især Pick- and Place-applikationer og applikationer med førerløse transportsystemer (FTS).
Pilz-robotter: Live og i aktion!
På Pilz-standen kan de besøgende opleve modulerne i aktion og interagere med robotsystemerne: På opfordring emballerer en dual-arm-robot, også fra Pilz, et emne, som af en anden robot på et førerløst transportsystem bringes til en manuel arbejdsplads, hvor det afleveres sikkert til operatøren. Emneafleveringen udføres via betjeningskonceptet for den dynamiske trædemåtte PSENmat.
De nye service-robotteknikmoduler kan også ses på Automatica på standene tilhørende Fraunhofer Institut IPA, brancheorganisationen Holz und Metall, gribeteknik-specialisten Schunk og Ruhr-Universität Bochum.
Pakken afrundes af sikker sensorteknologi
Til beskyttelse af menneske og maskine anvendes der ved robotapplikationer forskellige sensortekniske løsninger fra Pilz, som f.eks. den dynamiske trædemåtte PSENmat og sikkerheds-laserscanneren PSENscan. Især førstnævnte kombinerer individuelle betjeningskoncepter og sikker arealovervågning på menneske-robot-arbejdspladser.
Indblik i R&D-aktiviteterne hos Pilz
Også på dette års Automatica giver virksomheden på sin messestand et indblik i sine forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for robotteknologi. F.eks. viser Pilz prototypen på en dual-robot og præsenterer de muligheder, som anvendelsen af Open-Source-Framework'et ROS (Robot Operating System), der tidligere var kendt fra forskningsmiljøet, giver ved industriel anvendelse.
På Automatica 2018 finder du Pilz i hal B4 på stand 500.
Her kan du få yderligere oplysninger om messedeltagelsen.

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk