Ostfildern, 12. apr. 2018

Pilz udvider porteføljen med moduler til service-robotteknologi inden for industrien – Pilz-service-robotteknologimoduler – åbne for serviceopgaver i industrien

Automatiseringsvirksomheden Pilz udvider sin portefølje med det nye produktområde service-robotteknologi: Service-robotteknologimodulerne fra Pilz omfatter som en begyndelse manipulatoren, styringsmodulet og betjeningsmodulet. De væsentlige egenskaber er åbenhed, f.eks. takket være software-framework'et ROS, brugervenlig betjening og hurtig idrifttagning ud fra Plug-and-Play-princippet. På denne måde kan brugerne sammensætte deres egen individuelle service-robot-applikation.

Manipulator, styringsmodul og betjeningsmodul udgør en samlet pakke, der er certificeret af DGUV (den tyske lovpligtige ulykkesforsikring) i overensstemmelse med EN ISO 10218-1 "Sikkerhedskrav til industrirobotter" og har dermed alle forudsætninger for implementering af sikre robotapplikationer. Det gør det lettere at få den obligatoriske CE-mærkning. Med til anvendelsesområderne hører f.eks. Pick&Place-applikationer samt modulopbyggede delautomatiserede "små robotceller" inden for industrien.

Modulsystem til service-robotteknologi
Manipulatoren PSIR er en robotarm med en bæreevne på 6 kg, som Pilz har udviklet. Takket være 6 akser, en vægt på 20 kg og en 24-VDC-strømforsyning er den særdeles velegnet til mobile anvendelser som f.eks. i kombination med et førerløst transportsystem (FTS).

Sikkert i bevægelse
I styringsmodulet PRCM overtager drev- og styringsteknikken fra Pilz robottens bevægelses- og sikkerhedsstyring. Brugerne kan forbinde modulerne og bruge dem med det samme ud fra Plug-and-Play-princippet. Styringsmodulet understøtter åbne industri-kommunikationsprotokoller som f.eks. CANopen, EtherCAT og Profibus. Pilz RCM kan både programmeres med PLC-sprogene i henhold til IEC 61131-3 og via Open-Source-Framework'et ROS (Robot Operating System) og er dermed åbent for mange funktionsudvidelser.

Pilz har på basis af ROS-Framework, som hidtil har været kendt fra forskningsmiljøet, udviklet softwaremoduler til robotstyring. Softwaren indeholder funktioner til sensorbearbejdning, analyse, planlægning og styring af robotter. Målet er også at anvende ROS i industriapplikationer.

Overblik over alt
Betjeningsmodulet PRTM gør det takket være betjenings- og visualiseringssoftware udviklet af Pilz muligt at betjene en robot via en grafisk brugerflade. Panelet indeholder funktionerne driftstypevalg, nødstop og diagnose. Den gør det enkelt at konfigurere robotarmen og programmere den ved hjælp af Teach-In via et sensitivt touch-display.

Komplet løsningsprogram til sikre robotapplikationer
"Pilz er en teknologivirksomhed, der tilbyder komplette løsninger til sikker robotteknologi", forklarer Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG. "Som systemudbyder inden for service-robotteknologi kan Pilz hjælpe brugerne med at implementere deres individuelle robotapplikationer – inklusive den nødvendige, sikre sensorteknologi samt de nødvendige serviceydelser på vejen til CE-mærkning", tilføjer hun.

På messen Automatica 2018 (19. - 22. juni 2018) i München præsenterer Pilz for første gang sine service-robotteknologimoduler for offentligheden. Pilz udstiller i hal B4 på stand 500.

Med service-robotteknikmodulerne tilbyder Pilz et modul til servicerobot-applikationer inden for industrien.
Med service-robotteknikmodulerne tilbyder Pilz et modul til servicerobot-applikationer inden for industrien.

Med service-robotteknikmodulerne tilbyder Pilz et modul til servicerobot-applikationer inden for industrien.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: