Danmark | dansk

Ostfildern, 10. jul. 2017

Ny version af den webbaserede visualiseringsløsning PASvisu – optimal kombination af styring og visualisering

Pilz udvider sin webbaserede visualiseringsløsning PASvisu: Blandt nyhederne finder du bl.a. alarm-management samt OPC UA-interface til tilslutning til små styringer. PASvisu giver nu også brugerne af de konfigurerbare små styringer PNOZmulti mulighed for direkte tilslutning. Dermed har du styringssoftwarens komplette funktionsomfang inklusive diagnosemulighed til rådighed i visualiseringen.

Pilz satser med sin visualiseringsløsning PASvisu på et særdeles tæt samarbejde mellem styring og visualisering. Jo stærkere værktøjet er forankret i maskinen eller anlægget, jo flere informationer kan systemet give til brugeren og selv optage. Det giver fordele for både engineering, drift og vedligeholdelse: Det reducerer antallet af fejlkilder og tidsforbruget.

Åben for alle systemer – og for styringer fra Pilz
Med OPC UA-interfacet kan PASvisu sluttes til alle de almindelige styringer på markedet. På den måde kan alle styringens variabler automatisk overføres til PASvisu. Tilslutningen til styringerne fra Pilz sker endnu lettere og mere effektivt: Efter PLC-styringerne fra Pilz kan PASvisu nu også forbindes direkte med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti. Det giver adgang til flere funktioner: Sådan overtages blandt andet alle ind- og udgange på hardware-komponenter, der styres af PNOZmulti. Ved hjælp af den direkte forbindelse har du også den praktiske diagnosemulighed i PASvisu til rådighed til sikkerhedsfunktioner. Med hurtigere diagnose reduceres stilstandsperioderne.

Ny alarmfunktion
En af de øvrige nye funktioner i PASvisu er alarm-management. Med denne funktion kan man oprette og kvittere for alarmer samt oprette en liste over aktive og en protokol over tidligere alarmer og eksportere som csv-fil. Til visualiseringen er der en tile for den aktive alarmstatus samt alarmbanner. En filterfunktion i PASvisu Runtime og online sprogskift til alle alarmer fuldender funktionsomfanget.

De små styringer PNOZmulti kan nu tilknyttes direkte til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til rådighed.
De små styringer PNOZmulti kan nu tilknyttes direkte til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til rådighed.

De små styringer PNOZmulti kan nu tilknyttes direkte til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til rådighed.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: