Danmark | dansk

Ostfildern, 21. dec. 2016

De nye lysgitre PSENopt slim fra Pilz til applikationer med begrænset plads – sikring, hvor pladsen er trang

Pilz udvider sit program med lysbomme med serien PSENopt slim. Disse egner sig med deres smalle konstruktion især til applikationer, hvor pladsen er trang. Her sørger de nye, superslanke lysbomme alt efter behov for finger- og håndbeskyttelse op til højeste Performance Level (PL) e.

Lysbommene PSENopt slim er velegnede til begrænset plads ved maskiner med cykliske indgreb, som f.eks. ilægningsarbejde eller materialetilførsel og -bortskaffelse. Takket være kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner giver de en effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse i overensstemmelse med IEC 61496-2.

Effektiv beskyttelse og meget mere
Ved hjælp af LED-visningen kan operatøren med et enkelt blik se de væsentlige årsager til maskinstoppet. På denne måde kan maskinens stilstandsperioder reduceres.
PSENopt slim kan installeres hurtigt og enkelt med kompatibel monteringshjælp. Derudover er der et omfattende tilbehør til rådighed til PSENopt slim som f.eks. omdirigeringsspejle og teststænger.

Forberedt på alle sikkerhedssituationer
Der findes mange forskellige varianter til de forskellige applikationer: Konstruktøren kan vælge mellem lysgitre af type 2 og type 4 i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 samt passende varianter til finger- og håndbeskyttelse. Samtidig kan der vælges forskellige højder på beskyttelsesområderne fra 150 mm til 1200 mm.

Sammen med f.eks. sikkerhedsrelæet PNOZsigma eller de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti giver PSENopt slim brugeren en økonomisk og komplet løsning til maskinsikkerhed.

 

Med deres smalle konstruktion sørger PSENopt slim især for maksimal sikkerhed i applikationer med begrænset plads. Her opfylder type 2- og type 4-lysbommene kravene til henholdsvis finger- og håndbeskyttelse.

Med deres smalle konstruktion sørger PSENopt slim især for maksimal sikkerhed i applikationer med begrænset plads. Her opfylder type 2- og type 4-lysbommene kravene til henholdsvis finger- og håndbeskyttelse.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: