Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate med nye systemvarianter

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate fra automatiseringsvirksomheden Pilz indeholder nu endnu flere systemvarianter.

Ostfildern, 05/08/2014

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate fra Pilz giver nu endnu mere fleksibilitet takket være valgbare betjeningselementer: Nu kan du vælge mellem mange forskellige systemvarianter med mulighed for integration af betjenings- og aktiveringselementer som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper, områdestop eller nødstop og flugtvejsoplåsning. PSENsgate kombinerer den sikre beskyttelsesdørsovervågning med sikker dørlås til beskyttelse af personer og anlæg i kun ét beskyttelsesdørssystem. Beskyttelsesdørssystemet kan anvendes op til højeste sikkerhedskategori PL e.

Arbejdet med montering og ledningsføring reduceres betydeligt med det indbygningsfærdige system med integrerede betjeningselementer og nødstop, der fås som ekstraudstyr. Det robuste design og den mekaniske belastningsevne sørger med det kun 45 millimeter brede beskyttelsesdørssystem for en lang produktlevetid. Her opfylder det sikre beskyttelsesdørssystem kravet til sikker låsning i henhold til DIN EN 60947-5-3.

Sammen med sikker styringsteknik fra Pilz opstår der en komplet løsning til låsning af beskyttelsesdøre. Derudover kan PSENsgate ganske enkelt serieforbindes med yderligere sensorer af typen PSEN.