Danmark | dansk

Ostfildern, 4. apr. 2014

Det nye sikkerhedsrelæ PNOZ c2 fra Pilz – hurtig overvågning af lysbomme

Pilz tilbyder som en nyhed sikkerhedsrelæet PNOZ c2 i produktserien PNOZcompact til sikker overvågning af alle gængse lysbomme af type 4 og af sensorer med sikre omskiftningsudgange (OSSD-udgange) i overensstemmelse med EN 61496. Den korte reaktionstid på højst 12 millisekunder giver mere fleksibel sikkerhed, fordi lysbomme kan monteres tættere på den farlige bevægelse. Det nye PNOZ c2 kan anvendes på alle områder inden for maskinproduktion og opfylder de højeste sikkerhedskrav indtil Performance Level (PL) e og Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. Sikkerhedsrelæet giver især fordele inden for seriefremstilling af maskiner.

Ved hjælp af den korte, garanterede samlede reaktionstid på højst 12 millisekunder gennem hele relæets livscyklus kan lysbomme monteres tættere på farekilden. Beskyttelse mod at kunne række ind bagved kan således undværes, afhængigt af applikationsmiljø.
Sikkerhedsrelæets reaktionstid vises på forsiden af det nye sikkerhedsrelæ. Det sparer tid ved installation og service, f.eks. ved den årligt tilbagevendende inspektion af berøringsfrit fungerende beskyttelsesudstyr (ESPE-inspektion). Takket være den direkte spændingsforsyning til lysbommenes sendere og modtagere via PNOZ c2 kan de installeres hurtigere.
I kombination med f.eks. lysbommene PSENopt og beskyttelsesdørsafbryderne PSENcode fra Pilz opstår der således en sikker og hurtig løsning til berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger.
Til overvågning af lysbomme af type 4 og sensorer med OSSD-udgange giver det nye PNOZ c2 maksimale sikkerhedsstandarder indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061.

Installer hurtigt, omkostningsbesparende og fleksibelt
To startmuligheder – overvåget eller automatisk – forenkler tilslutningen af den ønskede startmulighed, fordi det ikke er nødvendigt med ekstra brokoblinger for at foretage valget. Også fjederklemmerne, der er installeret fast på modulet og kan tilsluttes uden værktøj, bidrager til en enkel og hurtig installation. På denne måde sparer PNOZ c2 ikke kun tid, men også omkostninger ved hjælp af en enklere tilslutning og fleksibel vedligeholdelse.

Enklere dokumentation
PNOZ c2 har et blokdiagram med tilslutningseksempel, der muliggør tilslutning uden separat dokumentation.
På det nye sikkerhedsrelæ er der desuden en QR-kode, som kan bruges til at hente yderligere produktinformationer. På denne måde er der altid aktuelle produktdata til rådighed.

 

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: