God kombination! - Nyt beskyttelsesdørsystem med alle sikkerhedsfunktioner

PSENsgate - ét beskyttelsesdørsystem til alle sikkerhedsfunktioner

Ostfildern, 09/11/2009

Alle sikkerhedsfunktioner i et modul - det tilbyder det nye system fra Pilz til sikker overvågning af beskyttelsesdøre: Den kun 45 mm brede PSENsgate, en kombination af elektronik og mekanik, gør det muligt at opnå den højeste sikkerhedskategori med kun ét system. På minimal plads samler PSENsgate overvågning af beskyttelsesdøre, sikker dørlås med flugt-/hjælpeoplåsning samt nødstop-, forespørgsels- og bekræftelsesknap som ekstra funktioner.

Med PSENsgate er alle sikkerhedsfunktioner og betjeningselementer til rådighed i ét indbygningsfærdigt system. Det integrerede nødstop gør det muligt at spare sikre indgange. Derudover er det ganske enkelt at udvide det sikre beskyttelsesdørsystem takket være mulighed for bekræftelsesknap.

Et plus til sikkerheden i forbindelse med overvågning af beskyttelsesdøre
En kodning sørger for maksimal manipulations- og omgåelsessikring. Derudover kan der også laves en låsespærring ved hjælp af en hængelås på riglen. Da boltafrivning og rigelbrud registreres sikkert, giver PSENsgate et plus til sikkerheden på maskiner med et ekstra højt farepotentiale. Dette inkluderer også beskyttelsen mod farlige bevægelser og efterløb.

PSENsgate kan anvendes i applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1, SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061 og indtil sikkerhedskategori 4 i henhold til EN 954-1. Der er også mulighed for serieforbindelse med uændret høj sikkerhed med andre beskyttelsesdørsystemer af typen PSENsgate, med det berøringsfrie beskyttelsesdørsystem PSENslock og de kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode.  

De sikre PSENsgate-beskyttelsesdørsystemer kan anvendes overalt i alle brancher, hvor beskyttelsesdøre skal åbnes igen og igen i forbindelse med montering og drift.