Styringerne PSSuniversal PLC taler Ethernet/IP, CANopen og EtherCAT – står for sikkerhed og standard

Styringerne PSSuniversal PLC fra Pilz kommunikerer nu også via Ethernet/IP-, CANopen- og EtherCAT-netværk. Brugere af disse kommunikationsprotokoller kan dermed bruge styringerne PSSuniversal PLC i deres eksisterende netværk.

Ostfildern, 15/08/2013

Styringerne PSSuniversal PLC fra Pilz kommunikerer nu også via Ethernet/IP-, CANopen- og EtherCAT-netværk. Brugere af disse kommunikationsprotokoller kan dermed bruge styringerne PSSuniversal PLC i deres eksisterende netværk. På denne måde kan sikkerhedsløsningen standardiseres: Sikkerhedsarkitekturen kan oprettes uafhængigt af den overordnede styring af anlægget og efter behov overføres til andre anlæg. Det kommer især maskinproducenter til gode, hvis anlæg anvendes inden for forskellige brancher og på forskellige markeder. PSSuniversal PLC kan anvendes som PLC-styring og som decentralt periferisystem for standard og sikkerhed.

Funktionen "Ethernet/IP" kan hentes via softwareplatformen PAS4000 fra Pilz og er til rådighed til alle styringer af typen PSSuniversal PLC. Eksisterende styringer kan forsynes med denne funktion via en firmware-opdatering fra Pilz-webstedet. PSSuniversal-styringerne kan tilsluttes til EtherCAT- og CANopen-netværk via to forskellige gateways. Udviklingsarbejdet til opsætning af kommunikationsforbindelsen er ikke særligt omfattende. Brugeren skal ikke konfigurere yderligere moduler, fordi der findes en allerede fastlagt mapping.

Styringerne PSSuniversal PLC er "allrounderne" i automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz. Med deres åbne struktur kan de integreres i eksisterende automatiseringsarkitekturer og tilsluttes til forskellige fremmede styringer. De kan anvendes som PLC-styring og som periferisystem – både for sikkerhed og standard. Hardwaren i PSS 4000 understøtter mange forskellige kommunikationsnetværk: Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS/PROFIsafe, UDP raw

Konfigurationen af styringerne sker helt enkelt med den grafiske programeditor PASmulti – PLC-programmeringen udføres via editorerne PAS STL (Structured Text) eller PAS IL (Instruction List) iht. EN/IEC 61131-3.

Styringerne PSSuniversal PLC fra Pilz kommunikerer nu også via Ethernet/IP-, CANopen- og EtherCAT-netværk. Brugere af disse kommunikationsprotokoller kan dermed bruge styringerne PSSuniversal PLC i deres eksisterende netværk.

Kontaktperson:

Mike Milther Uppdal
Press Relations
Denmark
Telephone: +45 74436332
E-Mail: m.uppdal@pilz.dk