Kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal – en økonomisk løsning!

Nu kan du få tre forskellige, nye kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal.

Ostfildern, 15/04/2010

Nu kan du få kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal. De tre nye, forskellige kompakte moduler er også kompatible med elektronik- og basismodulerne i systemet PSSuniversal. Du kan få moduler med 16 digitale standardindgange og med 16 digitale standardudgange samt moduler med digitale ind- og udgange.

Nu kan du få kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal.
De tre nye, forskellige kompakte moduler er også kompatible med elektronik- og basismodulerne i systemet PSSuniversal.
Du kan få moduler med 16 digitale standardindgange og med 16 digitale standardudgange samt moduler med digitale ind- og udgange.

Brugen af kompakte moduler gør det muligt at spare på de nødvendige komponenter. De nye kompakte moduler er en yderst økonomisk løsning, for med 16 kanaler behøver du nu kun et kompakt modul i stedet for fire enkeltmoduler.
Modulerne er velegnede til 1-2- eller /3-leder-tilslutningsteknik ved hjælp af de forskellige tilslutningsstik.

De kompakte modulers store pakningstæthed reducerer monteringsfladen med op til 40 procent. Derudover bliver det muligt at reducere det nødvendige antal komponenter betydeligt ved at erstatte fire enkeltmoduler med ét kompakt modul. På denne måde spares der utroligt meget plads i styreskabet.

Færre moduler og en yderst enkel tilslutningsteknik sikrer også en enkel håndtering af de kompakte PSSuniversal-moduler. De kompakte moduler egner sig optimalt til serieapplikationer ved hjælp af de indstikbare klemmer, der kan tilpasses på forhånd.
I praktisk brug letter de store områder til afmærkning af de enkelte signalers driftsmiddelsymboler og de tydelige signal- og status-LED'er håndteringen af de kompakte moduler betydeligt.