Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – nye udvidelsesmoduler, der giver mere fleksibilitet

Der er nu flere I/O- og kommunikationsmoduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2.

Ostfildern, 02/05/2013

Der er nu nye udvidelsesmoduler for sikkerhed og kommunikation til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2. Derudover kan basismodulet PNOZ m B0 nu udvides med fire moduler. Med PNOZmulti 2 kan der således fleksibelt implementeres sikkerhedsløsninger med forskellige størrelser til forskellige behov. Det multifunktionelle styringssystem, der er enkelt at konfigurere, er skræddersyet til brug på mange områder inden for anlægs- og maskinbyggeri, især når flere sikkerhedsfunktioner – som f.eks. nødstop, lysbomme og beskyttelsesdøre – skal overvåges på en maskine.

Basismodulet PNOZ m B0 kan fra version 1.1 nu anvendes i højre side med op til fire udvidelsesmoduler. Med dette modul kan antallet af sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme og tohåndskontakter øges. Dermed kan flere sikkerhedsfunktioner overvåges enkelt og fleksibelt. PNOZmulti 2 sørger på denne måde for endnu mere fleksibilitet, både hvad angår en applikations størrelse og de individuelle krav.

Det kun 45 mm smalle basismodul har 20 sikre indgange og fire sikre halvlederudgange indtil PL e og SIL CL 3. Basismodulet forbruger op til 80 procent mindre energi end lignende produkter. Omregnet til CO2-forbrug betyder dette ved 4800 driftstimer en besparelse på op til 6,39 kg kuldioxid om året for hver anvendt styring.

Nye udvidelsesmoduler til modulær udbygning

Som supplement til det allerede eksisterende sikre indgangs-/udgangsmodul med otte sikre indgange og fire sikre halvlederudgange kommer der nu til modulær udbygning på højre side et indgangsmodul med 16 sikre indgange og et ind-/udgangsmodul med fire sikre indgange og fire sikre relæudgange. På venstre side af basismodulet giver kommunikationsmodulerne med enten et serielt eller et ETH-interface samt feltbusmodulerne PROFIBUS-DP og CANopen nu også mulighed for med PNOZmulti 2 at udveksle data med diverse styringssystemer. For brugerne betyder det en endnu mere fleksibel tilslutning til eksisterende og nye applikationer, fordi den er mere åben.

Konfigurationsværktøjet PNOZmulti Configurator

Den nye hardware kan anvendes med den aktuelle version 9.2.0 af PNOZmulti Configurator. Med softwareværktøjet kan der spares tid og omkostninger i alle udviklingsfaser lige fra planlægning og projektering til vedligeholdelse. Sikkerhedskredsløbet udarbejdes helt enkelt på en pc og kan fleksibelt tilpasses til ændrede applikationer.

Kontaktperson:

Mike Milther Uppdal
Press Relations
Denmark
Telephone: +45 74436332
E-Mail: m.uppdal@pilz.dk