Enkel diagnose for mere produktivitet – Nyt diagnosemodul hjælper producenter og brugere

Enkel diagnose for mere produktivitet

Ostfildern, 26/11/2007

Kompakt, enkelt at betjene og nu også med Ethernet-interface: Det er det nye diagnosemodul til den sikre styringsteknik fra Pilz. Diagnosemeddelelserne vises på et kvalitets-farve-TFT-display med klartekst. Derudover får brugeren konkrete anvisninger til afhjælpning af fejl. Betjeningen udføres efter eget valg på touchscreen eller med taster. Det nye diagnosemodul er en effektiv hjælp til driftsansvarlige for maskiner og anlæg ved fejlfinding i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Diagnosemodulet PMI m309 diag fås til PSS-styringssystemerne, det sikre bussystem SafetyBUS p og det modulære sikkerhedssystem PNOZmulti.

Professionel diagnose med koncept
Diagnosekonceptet PVIS fra Pilz er integreret fra fabrikken. Det tager hensyn til producenternes og brugernes krav:
På den ene side enkel programmering uden besvær og på den anden side tydelige diagnosemeddelelser. Det gør diagnosen helt enkel at omsætte til praksis.
I forbindelse med sikkerhedssystemet PNOZmulti overtager brugeren f.eks. alle fordefinerede diagnosemeddelelser med et museklik i PNOZmulti Configurator. I forbindelse med PSS-styringssystemerne kan diagnosemeddelelserne overtages direkte via projekteringssoftwaren PSS WIN-PRO. De fordefinerede diagnosetekster kan tilpasses fleksibelt eller også formuleres helt forfra.

Find fejlene hurtigt
Brugere af maskiner og anlæg får med diagnosemodulet PMI m309 diag og diagnosekonceptet PVIS en løsning, der giver dem mulighed for hurtig fejlfinding ved driftsforstyrrelser.
Fejlmeddelelserne fra Pilz-styringssystemerne vises i klartekst sammen med konkrete forslag til fejlafhjælpning. Dvs. at betjeningspersonalet ved en maskine eller et anlæg ikke behøver at have viden om programmering. Med korrekt projektering angiver diagnosemodulet desuden den rigtige kontaktperson for hver enkelt fejl. På denne måde sikres det, at maskinoperatøren straks kontakter det rigtige fagpersonale, når der opstår fejl, således at fejlen hurtigt kan udbedres.