SafetyBUS p goes Ethernet - SafetyNET p tilbyder sikkerhed fra starten

Realtids Ethernet SafetyNET p

Ostfildern, 13/04/2006

Med markedsføringen af det sikre og åbne bussystem SafetyBUS p i 1999 har Pilz sat en standard for sikker netsammenkobling af maskiner og anlæg. SafetyBUS p har stået sin prøve over hele verden i de mest forskellige brancher og i mange tusind applikationer. Pilz har sat sig høje mål, hvad angår overførslen fra SafetyBUS p til Ethernet-teknologi: SafetyNET p er et kombineret system til sikkerheds-, standardstyrings- og bevægelsesstyringsapplikationer med realtidsevne, absolut fleksibelt og - i overensstemmelse med Pilz' filosofi - åbent for andre netværk og services.

Med realtidsevnen opfylder SafetyNET p også de højeste krav som f.eks. drevstyringen i fleraksesystemer.

Også topologiscanning af hele arkitekturen er mulig. Dette forenkler registreringen af netværksstrukturen og giver brugerne ekstra oplysninger om kommunikationsforbindelsernes tilstand ud over tilstandsdiagnosen af deres maskine eller anlæg.

SafetyNET p tilbyder fleksible topologier og strukturer og er dermed ideelt til tilpasning til alle applikationer. Et andet særkende er den høje grad af decentralisering. Styringsintelligens lagres lokalt på feltniveau, hvilket øger effekten og bidrager til hele systemets fleksibilitet. SafetyNET p skaber dermed forudsætningen for decentraliseringen af styringsopgaver med samtidig opretholdelse af en central synsmåde.

Takket være åbenheden i SafetyNET p er det muligt at implementere systemet parallelt med andre industrielle Ethernet-protokoller som f.eks. EtherNet/IP eller Profinet/IO. "Vi holder fast ved vores filosofi om åbenhed for ikke at begrænse brugerne ved realiseringen", siger Renate Pilz, administrerende direktør for Pilz. "Derudover sikrer vi vores kunders investeringer, da SafetyNET p er absolut kompatibelt med eksisterende SafetyBUS p-applikationer."