Pressearkiv - så ingen oplysninger går tabt

Du er velkommen til at se dig omkring i vores pressemeddelelser. Alle meddelelser, der er udsendt for mere end seks måneder siden, opbevarer vi her for dig.

Du kan naturligvis også downloade presseinformationerne fra arkivet sammen med de tilhørende pressefotos.

 

Det robuste, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock fra Pilz kombinerer sikre tilholdere samt person- og procesbeskyttelse i samme modul og er især egnet til maskiner med farligt efterløb.

Ostfildern, 18/03/2016

Pilz præsenterer det nye sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock – en pålidelig dørvogter

Nu udvides serien af sikre beskyttelsesdørssystemer fra Pilz med PSENmlock. PSENmlock giver sikker beskyttelsesdørsovervågning og sikre tilholdere til person- og procesbeskyttelse op til den højeste sikkerhedskategori PL e i samme modul. Takket være den smalle, men robuste konstruktion og de mange monteringsmuligheder er PSENmlock fleksibel at anvende og enkel at montere.

Blandt nyhederne fra Pilz på Hannover-messen 2016 er også diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi.

Ostfildern, 11/03/2016

Den nye diagnoseløsning "Safety Device Diagnostics" fra Pilz – diagnose: pålidelig!

Automatiseringsvirksomheden Pilz udvider sin portefølje med diagnoseløsningen "Safety Device Diagnostics", der består af et feltbusmodul plus fordeler samt den sikre PSEN-sensorteknologi. Den nye diagnoseløsning gør det muligt også at udlæse omfattende sensordata helt enkelt og på afstand. På denne måde kan servicearbejdet reduceres betydeligt, og produktiviteten øges væsentligt.

Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert." præsenterer Pilz på dette års Hannover-messe fra 25. - 29.4.2016 brancheløsninger og serviceydelser til sikkerhed og automatisering.

Ostfildern, 23/02/2016

Pilz på Hannover-messen 2016 i hal 9, stand D17 – Your Way of Automation!

Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert." præsenterer Pilz på dette års Hannover-messe fra 25. - 29.4.2016 brancheløsninger og serviceydelser til sikkerhed og automatisering. Derudover præsenterer automatiseringsvirksomheden sine produktnyheder fra områderne "Sensorteknologi" – heriblandt en verdensnyhed – samt "Betjening og overvågning".

Absolut nyhed inden for failsafe-området: Med funktionen "non-persistent Online-Change" kan enkelte ændringer i brugerprogrammer overføres til styringen i automatiseringssystemet PSS 4000.

Ostfildern, 14/01/2016

Release 13 af automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz muliggør ændringer af afviklingstidspunktet for sikkerhedsapplikationer – "Online Change" for første gang til sikker automatisering

Med funktionen "non-persistent Online-Change" kan enkelte ændringer i brugerprogrammer overføres til styringen. Pilz stiller nu for første gang denne funktion i automatiseringssystemet PSS 4000 til rådighed også for sikkerhedsapplikationer. Brugerne sparer tid ved idrifttagningen, fordi de ikke skal oversætte og indlæse det komplette program. Funktionen er en del af release 13 af automatiseringssystemet PSS 4000. Med til de øvrige nyheder hører bl.a. et modulinterface til kommunikation med Profinet-netværk.

"Pilz har fingeren på pulsen i udviklingen": EU-kommissær Günther H. Oettinger (i midten) og Guido Wolf (medlem af landdagen) (til venstre) fik hos automatiseringsvirksomheden Pilz informationer om situationen for Industrie 4.0 i de mellemstore virksomheder. Lucas Fischer (til højre), studerende hos Pilz ved Duale Hochschule Baden-Württemberg i faget elektroteknik, viser EU-kommissæren, hvordan komplette anlæg i dag med software fra Pilz kan styres sikkert via tablet.

Ostfildern, 27/11/2015

Udveksling af informationer om Industrie 4.0 mellem Pilz og EU-kommissær Günther H. Oettinger: "De mellemstore virksomheder skal have en offensiv tilgangsvinkel til digitalisering"

Industrie 4.0 var i centrum, da Günther H. Oettinger, EU-kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, besøgte automatiseringsvirksomheden Pilz i Ostfildern. I hovedafdelingen åbnede han det nye undervisningsværksted hos Pilz, hvor fagpersonalet til fremtidens industri uddannes. Under sit besøg blev EU-kommissær Oettinger desuden orienteret om styringsløsninger til fabrikker integreret i netværk. Endelig fortalte Pilz som produktionsvirksomhed om mulighederne og udfordringerne for mellemstore virksomheder i forbindelse med Industrie 4.0. EU-kommissæren blev ledsaget af Guido Wolf (medlem af landdagen), CDU-spidskandidaten til landdagsvalget i Baden-Württemberg i 2016, samt Andreas Deuschle (medlem af landdagen).

De sikre drevløsninger PMC fra Pilz kan anvendes fleksibelt uafhængigt af den overordnede driftsstyring. Nu er PMC endnu mere åben ved hjælp af det nye Profinet-interface til servoforstærkerne PMCprotego D og PMCprotego DD5.

Ostfildern, 23/11/2015

Safe Motion fra Pilz nu også til Profinet

Sikre drevløsninger fra Pilz PMC (Pilz Motion Control) har nu også et interface til Profinet. Denne nye kommunikationsforbindelse fås til servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD5. Med sikkerhedskortet PMCprotego S kan PMCprotego D udvides med Safe Motion-funktioner. Safe Motion reducerer klargøringstiderne samt vedligeholdelsesarbejdet og øger produktiviteten.

Pilz udvider serien af konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 med deres nye basismodul PNOZ m B1.

Ostfildern, 23/11/2015

Nyt basismodul i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – basis for store projekter!

Enkel administration af sikkerhedsstandarder, flere forbindelser og projekter – Pilz udvider serien af de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 med deres nye basismodul PNOZ m B1. Det giver ikke kun mere ydelse til maskiner med større funktionsomfang, altså til større projekter, men ved hjælp af passende udvidelsesmoduler også tilslutning til alle gængse feltbussystemer.

Med det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter udvider Pilz hovedafdelingen i Ostfildern til Pilz Campus. I produktionsafdelingen implementerer Pilz den intelligente produktion i overensstemmelse med Industrie 4.0.

Ostfildern, 01/10/2015

Udvidelse af hovedafdeling til Pilz Campus – Renate Pilz: "Værdier skaber fremtid." Peter Pilz produktions- og logistikcenter åbnet

Automatiseringsvirksomheden Pilz har i hovedafdelingen i Ostfildern åbnet Peter Pilz produktions- og logistikcentret. Nybyggeriet med et samlet areal på ca. 13.500 m2 er med sine 20 millioner euro den største enkeltinvestering i familievirksomhedens historie. Dermed øger virksomheden ikke kun sit produktionsareal med 50 procent, men udvider også sin hovedafdeling til Pilz Campus.

Pilz tilbyder producenter og brugere komplette løsninger til sikkerhed og automatisering. I Nürnberg viser Pilz på SPS IPC Drives 2015 skalerbare løsninger med sensorteknologi, styrings- og drevteknik kompletteret med de passende betjenings- og visualiseringsmoduler.

Ostfildern, 24/09/2015

Pilz på SPS IPC Drives 2015 (hal 9, stand 370) – sikkerhed og automatisering fra samme leverandør

På dette års messe SPS IPC Drives i Nürnberg (24. - 26.11.2015) viser Pilz sit program af komplette løsninger til automatiseringsopgaver: Fra sensorteknologi over styringsteknik til drevteknik – sikkerhed og automatisering fra samme leverandør! Sammen med de andre partnere i forskningsplatformen SmartFactory KL præsenterer Pilz også automatiseringskoncepter til Industrie 4.0 i hal 3a på den fælles stand.

Det nye kompakte I/O-modul PSSu K F EI med lokal hurtig frakobling muliggør nu udvidede Motion Monitoring-funktioner med styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi i automatiseringssystemet PSS 4000. Det nye kompakte modul overvåger sikker hastighed, bevægelsesretning og stop-funktioner.

Ostfildern, 13/07/2015

Pilz kompletterer udvalget af løsninger til sikker bevægelsesovervågning – nyt modul til Motion Monitoring

Pilz udvider omfanget af funktionerne i automatiseringssystemet PSS 4000 for sikker bevægelsesovervågning: Det nye kompakte I/O-modul PSSu K F EI overvåger sikker hastighed, bevægelsesretning og stop-funktioner. Brugerne nyder godt af reducerede reaktionstider, større produktivitet samt forenklet vedligeholdelse og reparation af deres anlæg og maskiner.

Stuttgart/Ostfildern, 03/07/2015

Staufer-medaljen i guld til Renate Pilz – Ministerpræsident Kretschmann: Et forbilledligt familiefirma, der skaber værdier ved selv at følge dem

Den 3.7.2015 fik Renate Pilz, administrerende direktør for firmaet Pilz GmbH & Co. KG, overrakt Staufer-medaljen i guld. Baden-Württembergs ministerpræsident Winfried Kretschmann overrakte medaljen ved en højtidelighed i Stuttgart. Staufer-medaljen er en særlig, personlig hæderspris, som ministerpræsidenten uddeler til personer, der har gjort noget særligt for delstaten Baden-Württemberg og dens befolkning.

Pilz leverer Industrie-4.0-kompatible styringer til producenter af maskiner og anlæg over hele verden. I hovedafdelingen i Ostfildern fremstilles der komplette automatiseringssystemer "ready-to-use". Disse systemer styrer bl.a. produktionsanlæg, emballeringsmaskiner, vindenergianlæg og jernbaneoverskæringer og sørger for sikker drift.

Ostfildern, 25/06/2015

Pilz med nye rekordtal for omsætning og medarbejderantal – bredt fundament for topteknologi

Virksomhedsgruppen tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, der ligger i Ostfildern ved Stuttgart, afsluttede også regnskabsåret 2014 med succes. Familievirksomheden øgede sin omsætning til en ny rekordværdi på 259,3 mio. euro. For verdensmarkedets førende inden for sikkerhedsrelæer og -styringer betyder det en stigning på 11,3 procent i forhold til 2013. Antallet af medarbejdere steg også sidste år: Med 6,3 procent til 1.922.

Pilz åbner festligt sit første produktionssted i Asien i kinesiske Jintan. Fra venstre: Rachel Wang (direktør for Pilz i Kina), Li Hao (viceborgmester i Jintan), Thomas Pilz (direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG), Di Zhi Qiang (borgmester i Jintan), Renate Pilz (bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co. KG), Shen Xin Feng (partisekretær for Administrativ Komité for JTDZ), Susanne Kunschert (direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 17/06/2015

Sikker automatisering til den kinesiske industri – Pilz åbner produktion i Kina

Automatiseringsvirksomheden Pilz har åbnet et produktionssted i kinesiske Jintan. Også på det første produktionssted uden for Europa fremstiller familievirksomheden fra Baden-Württemberg PNOZ-sikkerhedsrelæer i henhold til de kvalitetsstandarder, der gælder overalt i virksomheden. Pilz kan således hurtigere levere til det voksende kinesiske marked og konsolidere sin position her.

Tillykke: I Australien har Rod Burton (til højre), ingeniør hos "Machinery Automation & Robotics", bestået prøven til CMSE som deltager nr. 1000. Han fik overrakt certifikatet af Scott Moffat (til venstre), direktør for Pilz Australien og New Zealand.

Ostfildern, 20/05/2015

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert – sætter standarden for certificeret, international kvalifikation inden for området maskinsikkerhed – nu er ekspert nr. 1.000 i maskinsikkerhed certificeret

Sammen med TÜV NORD opbyggede Pilz i 2013 den internationale kvalifikation CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Ud fra dette kvalifikationsprogram undervises der efterhånden globalt i 22 lande i omfattende viden om maskiners livscyklus. I Australien har deltager nr. 1000 nu fået kvalifikationen. Ikke mindst på grund af dette har CMSE® udviklet sig til en standard for internationalt certificeret videreuddannelse inden for maskinsikkerhed.

Under sin messerundtur på Hannover-messen besøgte forbundskansler Angela Merkel (nr. 3 fra venstre) og Damodardas Modi, premierminister for republikken Indien (i midten), også automatiseringsvirksomheden Pilz. Her blev de begge modtaget af Renate Pilz, bestyrelsesformand (nr. 3 fra højre) og datteren Susanne Kunschert (nr. 2 fra højre) samt sønnen Thomas Pilz (til højre), der begge er direktører i og medejere af familievirksomheden.  Foto: Pilz GmbH & Co. KG/Peter Schmalfeldt

, 13/04/2015

Renate Pilz: "Sikker automatisering er et succeskriterium for fremtidens industri" – forbundskansler Merkel besøger Pilz på Hannover-messen

I forbindelse med sin åbningsrundtur på Hannover-messen 2015 besøgte forbundskansler dr. Angela Merkel messestanden for automatiseringsvirksomheden Pilz. Hun blev bl.a. ledsaget af Narendra Damodardas Modi, premierminister for republikken Indien, messens partnerland i år. Renate Pilz, bestyrelsesformand, modtog gæsterne sammen med datteren Susanne Kunschert og sønnen Thomas Pilz, der begge er direktører i og medejere af familievirksomheden. Seniorchefen præsenterede familievirksomheden samt dens globale engagement inden for sikker automatisering af maskiner og anlæg.

Pilz får nyt logo fra april 2015. Ud over sikkerhed som kernekompetence fokuseres der med det nye logo igen i højere grad på automatisering.

, 10/04/2015

Sikkerhed og automatisering: Pilz understreger positionering – det nye logo fremhæver "All in One" inden for automatisering

Automatiseringsvirksomheden Pilz moderniserer sin varemærkeidentitet. Den familieejede virksomhed præsenterer sit nye logo på Hannover-messen. På denne måde vil Pilz nu også visuelt fremhæve sin position som udbyder af komplette løsninger til sikkerhed og automatisering.

Pilz udvider beskyttelsesdørssystemet PSENslock med aktuelt to nye produktvarianter: Der er nu udvidede diagnosefunktioner til rådighed samt omskiftning af OSSD-udgange (Output Signal Switching Device) uafhængigt af den enkelte tilholder.

, 09/04/2015

Et plus for diagnose og designfrihed

Pilz udvider beskyttelsesdørssystemet PSENslock med aktuelt to nye produktvarianter: Der er nu en ny variant til rådighed, der tilbyder udvidede diagnosefunktioner, samt endnu en ny variant, der muliggør omskiftning af OSSD-udgange (Output Signal Switching Device) uafhængigt af tilholderen. PSENslock tilbyder dermed enten en hurtigere diagnose eller ekstra designfrihed, alt efter den enkelte opgave.

Nu er der nye kommunikationsmoduler til rådighed til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 for tilslutning til Ethernet-baserede systemer.

, 24/02/2015

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til PROFINET og Ethernet/IP

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 til sikkerhed og automatisering fra Pilz har som noget nyt to kommunikationsmoduler for tilslutning til Ethernet-baserede systemer. Med disse kan basismodulet nu udvides i venstre side og ganske enkelt tilsluttes til enten PROFINET- eller Ethernet/IP-netværk. PNOZmulti 2 kan som åbent konfigurerbart styringssystem anvendes fleksibelt og på tværs af forskellige brancher uafhængigt af den overordnede driftsstyring.

På Hannover-messen 2015 viser Pilz komplette automatiseringsløsninger bestående af sensorteknologi samt styrings- og drevteknik inklusive moderne diagnose- og visualiseringssystemer.

Ostfildern, 18/02/2015

Pilz på Hannover-messen 2015 i hal 9, stand D17 – All-in-One: Safety & Automation

Med mottoet "All in One: Safety & Automation" præsenterer Pilz på dette års Hannover-messe fra den 13. til den 17. april 2015 brancheløsninger, produktnyheder og serviceydelser til komplette automatiseringsløsninger. Ud over dette får de besøgende at vide, hvordan udfordringerne med Industrie 4.0 allerede kan løses i dag, og hvordan Pilz i messe-partnerlandet Indien arbejder for sikker automatisering.

Med automatiseringssystemet PSS 4000 følger Pilz konsekvent den mekatroniske tilgangsvinkel. Et anlægs modulære opbygning kan vises i softwareplatformen PAS4000.

, 06/02/2015

Pilz er nyt medlem af forskningsplatformen SmartFactory KL – Sammen om standarder ved Industrie 4.0

Pilz er nyt medlem af demonstrations- og forskningsplatformen SmartFactory KL. Den komplette udbyder af sikker automatisering deltager dermed aktivt i udarbejdningen af fælles standarder for Industrie 4.0. Det første fælles projekt er implementeringen af et lagermodul til Smart-Factory-demonstrationsanlægget på Hannover-messen 2015.

I lasersvejselaboratoriet for højeffektiv lasersvejseteknik på MEYER WERFT sørger automatiseringssystemet PSS 4000 sammen med den sikre sensorteknologi PSEN for sikkerhed.

, 12/11/2014

MEYER WERFT anvender sikkerhedsløsning fra Pilz

MEYER WERFT i Papenburg har udstyret deres lasersvejselaboratorium for højeffektiv lasersvejseteknik med en sikkerhedsløsning fra automatiseringssystemet PSS 4000, den sikre sensorteknologi PSEN samt betjenings- og signalmoduler fra Pilz. Sammen med beskyttelsesdørssystemet PSENsgate og driftstypevælgeren PITmode styrer og overvåger PSS 4000 samtlige sikkerhedsfunktioner i lasersvejselaboratoriet og opfylder dermed de højeste sikkerhedskrav indtil Performance Level e samt sikkerhedsintegritetsniveau 3.

Den nye web-baserede visualiseringssoftware fra Pilz bygger på de nyeste web-teknologier og udgør en effektiv og let håndterbar løsning til betjening og overvågning.

Ostfildern, 11/11/2014

Den nye web-baserede visualiseringssoftware PASvisu fra Pilz – fuldt overblik over automatisering

Med den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu markedsintroducerer Pilz en effektiv og samtidig let håndterbar software til betjening og overvågning. Den platformuafhængige visualisering, som virksomheden selv har udviklet, bygger på de nyeste web-teknologier som HTML5, CSS3 og JavaScript. PASvisu er intuitiv at betjene og giver designmæssig frihed til projekter: Med denne software har brugere af Pilz-styringsløsninger komplet overblik over anlæg. Med PASvisu understreger Pilz sin ambition om at være en komplet udbyder af sikker automatisering.

Den nye sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz udmærker sig ved et meget fladt hus. Med PSENcode kan der ganske fleksibelt implementeres beskyttelse mod manipulation, og det op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Ostfildern, 22/10/2014

Smallere udgave: Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz

De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger og til positionsovervågning. Nu fås PSENcode også i en smal udgave: Sammenlignet med PSENcode (kompakt udgave) har den nye variant af PSENcode en lavere højde (13 mm) og samme bredde.

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate fra automatiseringsvirksomheden Pilz indeholder nu endnu flere systemvarianter.

Ostfildern, 05/08/2014

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate med nye systemvarianter

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate fra Pilz giver nu endnu mere fleksibilitet takket være valgbare betjeningselementer: Nu kan du vælge mellem mange forskellige systemvarianter med mulighed for integration af betjenings- og aktiveringselementer som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper, områdestop eller nødstop og flugtvejsoplåsning. PSENsgate kombinerer den sikre beskyttelsesdørsovervågning med sikker dørlås til beskyttelse af personer og anlæg i kun ét beskyttelsesdørssystem. Beskyttelsesdørssystemet kan anvendes op til højeste sikkerhedskategori PL e.

Med automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz kan brugere i jernbanebranchen reducere deres investerings- og driftsomkostninger. Takket være certificering hjælper -R-modulerne med at reducere arbejdsomfanget i forbindelse med godkendelse. -R-modulerne kan anvendes i forskellige applikationer med forskellige sikkerhedsintegritetstrin i forbindelse med jernbaner.

Ostfildern, 29/07/2014

Automatiseringsvirksomheden Pilz på Innotrans 2014 i Berlin (23. - 26.09.2014) – industriel styringsteknik på jernbaneniveau

På messen Innotrans 2014 i Berlin viser Pilz sikker styringsteknik til jernbanebranchen. I centrum for messedeltagelsen med den komplette udbyder af sikker automatisering står -R-modulerne i automatiseringssystemet PSS 4000. Med disse moduler kan du løse styringsopgaver på strækningen, på toget og i applikationer i nærheden af banen.

Som udbyder af komplet automation tilbyder Pilz løsninger til overvågning af alle relevante sikkerhedsfunktioner på vindkraftanlæg, inklusive et omfattende program af serviceydelser.

Ostfildern, 24/07/2014

Pilz på WindEnergy Hamburg 2014 (23.- 26.09.2014) – sikker og effektiv automatisering af vindenergianlæg

Produkter og løsninger til sikker automatisering af vindenergianlæg står i centrum for Pilz' messedeltagelse på WindEnergy Hamburg 2014. Den komplette leverandør af sikker automation viser skalerbare, sikre løsninger til både nye og eksisterende vindenergianlæg. Derudover informerer Pilz om sit program af serviceydelser til opnåelse af CE-mærkning.

Mobile Safety Inspector PASmsi viser vejen til en sikker maskine: Appen fra Pilz hjælper med risikovurdering og dokumentation på stedet.

Ostfildern, 16/07/2014

Mobile Safety Inspector PASmsi – få en sikker maskine ved hjælp af en app

Den gratis app PASmsi fra Pilz understøtter brugere af smartphones og andre mobile enheder ved risikovurderinger. Der kan udføres forskellige beregninger i fire overskuelige kategorier, herunder risikovurdering, beregning af det opnåelige Performance Level og kontrol af en maskine for væsentlige forandringer. De beregnede data kan gemmes i projekter til senere brug eller eksporteres.

Komponenterne i automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz er godkendt af TÜV Austria som sikkerhedskomponenter til elevatorapplikationer. Dermed kan elevatorer og løftegrej sikres sikkert og effektivt.

Ostfildern, 12/06/2014

Automatiseringssystemet PSS 4000 sikrer elevatorapplikationer

Komponenterne i automatiseringssystemet PSS 4000 er nu godkendt af TÜV Austria som sikkerhedskomponenter til elevatorapplikationer. Elevatorbrugere og -producenter kan nu teknisk uafhængigt, fleksibelt og enkelt med PSS 4000 implementere de for disse applikationer gældende, strenge sikkerhedsbestemmelser og specifikke krav.

Ved domicilet i Ostfildern opfører Pilz Peter Pilz produktions- og logistikcentret. Starten på byggeriet blev markeret med det festlige første spadestik.

Ostfildern, 28/04/2014

Leverandør af automatisering øger igen omsætningen i 2013 og investerer i hovedkvarteret – Pilz baner vejen for vækst

Virksomhedsgruppen tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, der ligger i Ostfildern ved Stuttgart, afsluttede også regnskabsåret 2013 med en øget omsætning: Omsætningen steg med tre procent til 233 mio. euro. Dermed ligger den komplette leverandør af sikker automation igen over branchens gennemsnit. Med aktuelt over 1.800 medarbejdere kunne Pilz også på dette område notere en vækst på over syv procent. Med åbningen af tre nye datterselskaber har virksomheden i det forløbne år desuden kunnet udbygge sin globale tilstedeværelse. Spadestikket til det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter markerer udvidelsen af domicilet til Pilz Campus.

I den kinesiske by Jintan udvider Pilz sine aktiviteter ved at bygge et nyt produktionssted. Dermed kan automatiseringsvirksomheden hurtigere levere varer til kunder i Asien og Stillehavsområdet.

Ostfildern, 24/04/2014

Hurtigere levering til det asiatiske marked – start på bygning af produktionssted i Kina

Med et festligt spadestik påbegyndte automatiseringsvirksomheden Pilz byggeriet af deres eget produktionssted i Kina. Den nye fabrik bygges i Jintan (provinsen Jiangsu). Den komplette leverandør af sikker automatisering vil i fremtiden herfra kunne levere varer til sine kunder i Asien og Stillehavsområdet endnu hurtigere.

Med de nye Motion Monitoring-moduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra den komplette udbyder af sikker automatisering Pilz kan drev overvåges sikkert og effektivt.

Ostfildern, 17/04/2014

Nye moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 – sikker Motion Monitoring for op til to akser

Med de nye, sikre Motion Monitoring-moduler udvider Pilz serien af konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2. De to nye moduler sørger for sikker overvågning af en eller to akser i drev, og sikkerhedsfunktioner er enkle at oprette og overvåge. Modulerne, der kan anvendes i alle brancher, giver især fordele inden for fremstilling af værktøjsmaskiner.

Med det nye sikkerhedsrelæ PNOZ c2 fra produktserien PNOZcompact fra Pilz kan de gængse lysbomme af type 4 og sensorer med sikre omskiftningsudgange (OSSD-udgange) overvåges sikkert og hurtigt.

Ostfildern, 04/04/2014

Det nye sikkerhedsrelæ PNOZ c2 fra Pilz – hurtig overvågning af lysbomme

Pilz tilbyder som en nyhed sikkerhedsrelæet PNOZ c2 i produktserien PNOZcompact til sikker overvågning af alle gængse lysbomme af type 4 og af sensorer med sikre omskiftningsudgange (OSSD-udgange) i overensstemmelse med EN 61496. Den korte reaktionstid på højst 12 millisekunder giver mere fleksibel sikkerhed, fordi lysbomme kan monteres tættere på den farlige bevægelse. Det nye PNOZ c2 kan anvendes på alle områder inden for maskinproduktion og opfylder de højeste sikkerhedskrav indtil Performance Level (PL) e og Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. Sikkerhedsrelæet giver især fordele inden for seriefremstilling af maskiner.

I automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz kan der oprettes sikkerhedsrelaterede programmer og automatiseringsprogrammer med editoren PAS LD i henhold til EN/IEC 61131-3 til styringerne PSSuniversal PLC.

Ostfildern, 27/03/2014

Pilz udvider sit udvalg af editorer i automatiseringssystemet PSS 4000 – ny editor PAS LD til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner

Pilz udvider serien af programmeringsværktøjer i automatiseringssystemet PSS 4000 med editoren PAS LD (Ladder Diagram). Med denne editor kan man oprette sikkerhedsrelaterede programmer, programmer til automatiseringsopgaver og en kombination af begge. I automatiseringssystemet fra Pilz kan den nye editor frit kombineres med de øvrige PLC-programmeringssprog i henhold til EN/IEC 61131-3, således at også komplekse automatiseringsopgaver kan håndteres enkelt og standardiseret.

Driftstypevælgeren PITmode fra Pilz fås nu også som tilvalg med piktogrammer til værktøjsmaskiner.

Ostfildern, 06/03/2014

Nyt design til driftstypevælgeren PITmode fra Pilz til værktøjsmaskiner – forberedt til international brug

Den gennemprøvede driftstypevælger PITmode fra Pilz er nu til rådighed i nyt design og som tilvalg med piktogrammer til værktøjsmaskiner. Ved at bruge standardiserede symboler er den ideel til international brug. PITmode har to funktioner i én kompakt enhed: Sikkert valg af definerede driftstyper og adgangsautorisation til maskinen.

Den komplette udbyder af sikker automatisering, Pilz fra Ostfildern, præsenterer produktnyheder og brancheløsninger på årets Hannover-messe under mottoet "Automatisering: Komplet og enkelt".

Ostfildern, 11/02/2014

Pilz på Hannover-messen 2014 i hal 9, stand D17 – Automatisering: komplet og enkelt!

På Hannover-messen 2014 præsenterer Pilz under mottoet "Automatisering: komplet og enkelt" brancheløsninger samt produktnyheder, der dækker områderne sensorteknologi samt styrings- og drevteknik inklusive software. Programmet af serviceydelser fra Pilz med skræddersyede løsninger afrunder præsentationen på messen.

Renate Pilz, formand for bestyrelsen, åbnede i Taiwan sammen med Thomas Pilz, administrerede direktør for og indehaver af Pilz GmbH & Co. KG, (til venstre) og Mitchell Yang (til højre), direktør for Pilz Taiwan Ltd, officielt det 31. Pilz-datterselskab.

Ostfildern, 19/12/2013

Komplette automatiseringsløsninger til tigerstat – nyt Pilz-datterselskab i Taiwan

Pilz GmbH & Co. KG har i Taiwan åbnet deres 31. datterselskab. Fra hovedstaden Taipei supporterer Pilz Taiwan Ltd. både internationale kunder, som er aktive i Taiwan, og indenlandske virksomheder med komplette automatiseringsløsninger og serviceydelser. Pilz arbejder som ambassadør for menneskers, maskiners og miljøets sikkerhed også for en lokalt øget bevidsthed om sikkerhed.

Michal Nevěřil ist der Geschäftsführer der neuen Tochtergesellschaft Tschechien der Pilz GmbH & Co. KG.

Ostfildern, 20/11/2013

Pilz åbner datterselskab i Tjekkiet

Pilz har åbnet et nyt datterselskab i Tjekkiet. Den komplette udbyder af sikker automatisering yder nu sine kunder support i Tjekkiet og Slovakiet direkte fra Prag.

Med de nye lysbomme PSENopt Advanced fra Pilz kan du efter behov implementere enten muting, blanking eller kaskadeopkobling med en og samme lysbom.

Ostfildern, 30/10/2013

De nye lysbomme PSENopt Advanced fra Pilz – den samme til alle discipliner

Med de nye multifunktionelle lysbomme PSENopt Advanced udvider Pilz – den komplette udbyder af komponenter til automatisering – sit program med lysbomme for sikker adgang til farlige områder. Med PSENopt Advanced kan du efter behov implementere enten muting, blanking eller kaskadeopkobling med en og samme lysbom. På denne måde kan PSENopt altid tilpasses fleksibelt til applikationsmiljøet. Den tilhørende software PSENopt Configurator letter idrifttagning og betjening.

Nu er der nye linkmoduler til rådighed til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker kommunikation.

Ostfildern, 14/10/2013

Nye linkmoduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 fra Pilz – sikker tilslutning, sikker kommunikation

Nu er der nye linkmoduler til rådighed til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker kommunikation mellem flere basismoduler. Med PDP-linkmodulet (Pilz Decentral Periferi) og multi-linkmodulet kan der laves både decentrale anlæg i netværk samt ring- og trætopologier. Begge linkmoduler kan hurtigt og enkelt konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, hvilket sparer tid ved planlægning og konstruktion.

Styringerne PSSuniversal PLC fra Pilz kommunikerer nu også via Ethernet/IP-, CANopen- og EtherCAT-netværk. Brugere af disse kommunikationsprotokoller kan dermed bruge styringerne PSSuniversal PLC i deres eksisterende netværk.

Ostfildern, 15/08/2013

Styringerne PSSuniversal PLC taler Ethernet/IP, CANopen og EtherCAT – står for sikkerhed og standard

Styringerne PSSuniversal PLC fra Pilz kommunikerer nu også via Ethernet/IP-, CANopen- og EtherCAT-netværk. Brugere af disse kommunikationsprotokoller kan dermed bruge styringerne PSSuniversal PLC i deres eksisterende netværk. På denne måde kan sikkerhedsløsningen standardiseres: Sikkerhedsarkitekturen kan oprettes uafhængigt af den overordnede styring af anlægget og efter behov overføres til andre anlæg. Det kommer især maskinproducenter til gode, hvis anlæg anvendes inden for forskellige brancher og på forskellige markeder. PSSuniversal PLC kan anvendes som PLC-styring og som decentralt periferisystem for standard og sikkerhed.

Automatiseringssystemet PSS 4000, der er gennemprøvet i industrien, fra Pilz for sikkerhed og standard overvåger i Hachesces Quartier i Berlin samtlige forløb på det brandsikringsanlæg, der anvendes dér.

Ostfildern, 31/07/2013

En løsning der er gennemprøvet inden for industrien anvendt til bygningsautomatisering - Automatiseringssystemet PSS 4000 overvåger bransikringsanlæg i Hackesches Quartier

I Hackesches Quartier i Berlin har man valgt automatiseringssystemet PSS 4000, der er gennemprøvet inden for industrien, for sikkerhed og standard fra automatiseringseksperten Pilz. PSS 4000 overvåger brandsikringsanlægget i det 44.000 m² store bygningskompleks og sikrer, at de igangsatte røgudsugningskoncepter forløber sikkert, som f.eks. den lokale begrænsning af ild- og røgudvikling, den direkte røgudsugning i det fri eller afspærring/aflukning af ikke-berørte områder.

Stand-alone-sikkerhedsrelæet PNOZ s50 er en økonomisk løsning til aktivering af to bremser indtil sikkerhedskategori PL e i henhold til EN ISO 13849-1. Ved hjælp af den kontaktfrie teknik opnås der meget korte reaktionstider for personbeskyttelse.

Ostfildern, 20/06/2013

Det nye sikkerhedsrelæ PNOZ s50 fra Pilz – kontaktfri og sikker aktivering af to bremser

Det nye sikkerhedsrelæ PNOZ s50 kan aktivere to effektive bremser kontaktfrit og sikkert samtidigt. Dermed sørger det især i forbindelse med vertikale akser for den nødvendige sikkerhed: Hængende lasters egenvægt kan f.eks. i ilægnings- og udtagningsportaler, værktøjsmaskiner, løfteanordninger samt inden for sceneteknik være tilstrækkelig til at få aksen til utilsigtet at sænke sig. Takket være reducerede intervaltider øger sikkerhedsrelæet desuden anlægs energieffektivitet betydeligt.

Den berøringsfrit fungerende sikkerhedsafbryder PSENcode fra Pilz opfylder kravene i den nye standard EN ISO 14119.

Ostfildern, 05/06/2013

Nu foreligger det endelige udkast til ISO 14119 Ny standard for tvangskoblingsanordninger

Aktuelt har den ansvarlige ISO-arbejdsgruppe vedtaget det endelige udkast til den nye standard ISO 14119 "Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger". Den nye standard definerer principper for udformning og valg af beskyttelsesdørssystemer.

Når planerne er færdige, opstår der et nyt produktions- og logistikcentrum i Ostfildern.

Ostfildern, 13/05/2013

Baggrundsoplysninger til det årlige pressemøde i 2013

I 1948, for 65 år siden, grundlagde Hermann Pilz virksomheden som glaspusteri for medicinsk-tekniske apparater i Esslingen. Hans søn Peter Pilz videreudviklede den i 60'erne til udbyder af elektroniske kontrol- og overvågningsenheder samt programmerbare logiske styringer. I dag kan Pilz sige om sig selv, at familievirksomheden er teknologisk førende inden for automatiseringsteknik.

Der er nu flere I/O- og kommunikationsmoduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2.

Ostfildern, 02/05/2013

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – nye udvidelsesmoduler, der giver mere fleksibilitet

Der er nu nye udvidelsesmoduler for sikkerhed og kommunikation til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2. Derudover kan basismodulet PNOZ m B0 nu udvides med fire moduler. Med PNOZmulti 2 kan der således fleksibelt implementeres sikkerhedsløsninger med forskellige størrelser til forskellige behov. Det multifunktionelle styringssystem, der er enkelt at konfigurere, er skræddersyet til brug på mange områder inden for anlægs- og maskinbyggeri, især når flere sikkerhedsfunktioner – som f.eks. nødstop, lysbomme og beskyttelsesdøre – skal overvåges på en maskine.

Ved hjælp af nyt tilbehør kan de optoelektroniske beskyttelsesanordninger PSENopt fra Pilz anvendes i alle længder til kapslingsklasserne indtil IP6K9K.

Ostfildern, 27/03/2013

Nyt tilbehør til lysgitret PSENopt fra Pilz – modstandsdygtigt mod stød og co.

Der er nu nyt tilbehør til lysgitret PSENopt fra Pilz som f.eks. beskyttelsespæle, -kabinetter og omdirigeringsspejle. De nye beskyttelseskabinetter kan anvendes i alle længder til kapslingsklasserne indtil IP6K9K. Dermed kan lysgitrene fra Pilz anvendes i alle miljøer med kondensation eller høj fugtighed. Ved hjælp af de nye beskyttelsespæle er lysgitrene nu også sikkert beskyttet mod kollision og vibration og dermed velegnede til anvendelse i barske miljøer. Lysgitret PSENopt kan anvendes på alle områder inden for konstruktion af maskiner, især i forbindelse med emballage, levnedsmidler og logistik giver PSENopt fordele på grund af dets nye tilbehør.

Produkter og løsninger, der er gennemprøvet i industrien, er også velegnede til at opfylde kravene til sikkerhed og tilgængelighed i bymiljøet.

Ostfildern, 27/03/2013

På Metropolitan Solutions i Hannover (8.-12. april 2013) præsenterer Pilz GmbH & Co. KG løsninger til sikkerhedskritiske applikationer i urbane infrastrukturer. I centrum står produkter og systemer til sikker og økonomisk anvendelse i det urbane område, som er gennemprøvet i industrien.

Safety Calculator PAScal til beregning af komplekse sikkerhedsfunktioner

Ostfildern, 29/07/2010

Beregning af sikkerhedsfunktioner på den nemme måde - Ny version af Safety Calculator PAScal muliggør import af biblioteker i Sistemaformat

Det er ikke alle, der er matematiske genier. Derfor gælder det om at forenkle den komplekse beregning af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO 13849-1 eller EN/IEC 62061 så meget som muligt. Derfor har Pilz endnu en gang forbedret sit softwareværktøj PAScal, der kan anvendes til at verificere maskiners funktionelle sikkerhed. Den nye version v1.5.0 er med sine forbedrede biblioteker, hvori de sikkerhedstekniske data for alle Pilz-produkter er gemt, tilpasset endnu mere til praksis. Desuden muliggør den import af biblioteker fra andre producenter i Sistemaformat, den tilsvarende softwareassistent fra IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Nu kan du få tre forskellige, nye kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal.

Ostfildern, 15/04/2010

Kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal – en økonomisk løsning!

Nu kan du få kompakte moduler til det decentrale I/O-system PSSuniversal. De tre nye, forskellige kompakte moduler er også kompatible med elektronik- og basismodulerne i systemet PSSuniversal. Du kan få moduler med 16 digitale standardindgange og med 16 digitale standardudgange samt moduler med digitale ind- og udgange.

Du kan få forskellige hovedmoduler til styringssystemet PSSuniversal PLC. Til disse hovedmoduler kan der individuelt tilsluttes forskellige I/O-moduler.

Ostfildern, 15/04/2010

Sikker bearbejdning af analoge værdier i automatiseringssystemet PSS 4000 – decentralt og sikkert – analogt og digitalt

I det nye automatiseringssystem PSS 4000 er der nu sikre analoge indgangsmoduler til rådighed, der udvider systemets anvendelsesmuligheder betydeligt. Den modulært og detaljeret opbyggede hardware gør automatiseringssystemet fleksibelt og gør det muligt at tilpasse udvidelsen helt nøjagtigt til de krav, som stilles af maskinen eller anlægget.

PDP67 F 8DI ION udfører sikker overvågning af op til 64 sensorer

Ostfildern, 15/04/2010

Digitale indgangsmoduler til PNOZmulti – maksimal sikkerhed for op til 64 sensorer

Du kan nu få det digitale decentrale indgangsmodul PDP67 F 8DI ION i IP67-udførelse, således at der kan ske en sikker tilslutning af et større antal sensorer, også uden for styreskabet. Den decentrale overvågning af samtlige sensorer i arbejdsområdet kan således sluttes til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti.

Switches til Ethernet-netværk

Ostfildern, 10/03/2010

Switches, der giver mere effektivitet i netværk – nye komponenter til Ethernet-infrastrukturen i PSS 4000

Pilz tilbyder nu de nye infrastrukturkomponenter PSSnet S til at sætte det nye automatiseringssystem PSS 4000 i netværk via Ethernet-systemet SafetyNET p. Med disse Industrial Ethernet-switches kan netværkstopologien tilpasses fleksibelt til anlæggets layout. Som arkitektur kan der bl.a. anvendes stjerne-, træ- og ringstrukturer. Yderligere fordele er, at netværkets tilgængelighed og udstrækning kan øges.

Driftstypevælgeren PITmode

Ostfildern, 10/03/2010

Omskifteren PITmode fra Pilz – driftstypevælger med dobbelt funktion

Med driftstypevælgeren PITmode udvider Pilz sit program inden for betjenings- og visningssystemer. PITmode har to funktioner i én kompakt enhed: Valg af driftstype og regulering af adgangsautorisationen til maskinen. Driftstypevælgeren er udviklet til brug i maskiner og anlæg med forskellige styringsprocesser og driftstyper.

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock samler sikkerheds-, standard- og diagnosefunktioner i samme enhed.

Ostfildern, 10/03/2010

Manipulation er udelukket – Pilz gør overvågning af beskyttelsesdøre sikker

De berøringsfrie, sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock er et sikkert alternativ til den tidligere mekaniske teknologi. Med den elektromagnetiske lukkekraft på op til 1000 N forhindrer PSENslock utilsigtet åbning af sving- og skydedøre. Den manipulationssikre aktuator giver ekstra sikkerhed.

PSS4000 godkendt af TÜV

Ostfildern, 12/11/2009

Automatiseringssystem klart til start - PSS4000 er godkendt af TÜV

Det nye automatiseringssystem PSS4000 er testet med succes: Systemets hardware samt den tilhørende softwareplatform PAS4000 er netop blevet sikkerhedsgodkendt af TÜV SÜD. Dermed bekræftes det, at de sikkerhedsmekanismer, som blev defineret i den allerede tildelte konceptgodkendelse, fungerer pålideligt.

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma overvåger nu stilstand, omdrejningshastighed og omdrejningsretning

Ostfildern, 09/11/2009

Sørger for, at du kommer op i omdrejninger – Sikkerhedsrelæet PNOZsigma overvåger nu stilstand, omdrejningshastighed og omdrejningsretning

Pilz udvider PNOZsigma-serien af sikkerhedsrelæer: Det nye PNOZ s30 overvåger stilstand, omdrejningshastighed og omdrejningsretning. De væsentlige fordele for brugeren er, at han/hun kan arbejde sikkert med åbnet beskyttelsesdør samt opnå reducerede klargøringstider og hurtigere adgang til maskinen efter påbegyndelse af stilstand. Ved brug af den nye hastighedsvagt kan kravet om sikker hastighedsovervågning i henhold til det nye maskindirektiv desuden opfyldes.

PSENsgate - ét beskyttelsesdørsystem til alle sikkerhedsfunktioner

Ostfildern, 09/11/2009

God kombination! - Nyt beskyttelsesdørsystem med alle sikkerhedsfunktioner

Alle sikkerhedsfunktioner i et modul - det tilbyder det nye system fra Pilz til sikker overvågning af beskyttelsesdøre: Den kun 45 mm brede PSENsgate, en kombination af elektronik og mekanik, gør det muligt at opnå den højeste sikkerhedskategori med kun ét system. På minimal plads samler PSENsgate overvågning af beskyttelsesdøre, sikker dørlås med flugt-/hjælpeoplåsning samt nødstop-, forespørgsels- og bekræftelsesknap som ekstra funktioner.

Pilz er forberedt på nye standarder

Ostfildern, 26/10/2009

Diskussion om forlængelse af overgangsfristen for EN 954-1 skaber usikkerhed – Pilz er som producent forberedt på EN ISO 13849-1

Annonceringen fra Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om, at overgangsfristen for EN 954-1, der skulle slutte i år, er blevet forlænget til 29.12.2012, har skabt stor forvirring i maskin- og anlægsbranchen. Det er en udtalelse, der ikke har kunnet bekræftes, fordi Europa-Kommissionen, som skal godkende ændringen, først træffer sin beslutning i begyndelsen af december. Formodningsvirkningen i henhold til EN 954-1 slutter således indtil videre som planlagt den 29.12.2009. Pilz anbefaler som sikkerhedsekspert inden for automation maskinproducenter og -brugere ikke at spekulere i en forlængelse af EN 954-1, men at anvende EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061 som efterfølgende standarder så tidligt som muligt.

Verdens mindste, konfigurerbare sikkerhedsrelæ

Ostfildern, 23/07/2009

Nyt konfigurerbart sikkerhedsrelæ fra Pilz – PNOZmulti Mini udvider styringsserien

PNOZmulti Mini er den nyeste udvidelse af den særdeles succesrige serie af multifunktionelle styringssystemer PNOZmulti fra firmaet Pilz. Med en bredde på kun 45 mm er det klart mindre end det 134 mm brede PNOZmulti. PNOZmulti Mini kan – ligesom alle andre PNOZmulti-produkter – konfigureres helt enkelt med det gennemprøvede softwareværktøj, PNOZmulti Configurator, og er dermed 100 procent kompatibelt med dette. PNOZmulti Mini er især udviklet til brug i enkeltstående maskiner inden for alle områder, hvor der konstrueres maskiner.

Nu er Pilz-produkter online

Ostfildern, 13/07/2009

Nu kan du bestille Pilz-produkter online - Ny e-shop til direkte indkøb

Produkter fra Pilz kan fra nu af bestilles endnu enklere og endnu hurtigere: Med den nye Pilz e-shop kan du bestille sikkert via firmaets hjemmeside og straks få oplysninger om levering – worldwide. For at gøre det personlige indkøb på internettet endnu mere bekvemt, har kunden til enhver tid adgang til sin individuelle ordrehistorik. Individuelle kundepriser og -betingelser er en selvfølgelighed. Kunden får også oplysninger om relevant produkttilbehør.

PSSuniversal med Profinet-opkobling

Ostfildern, 25/05/2009

Nyt Profinet-interface er overbevisende - Decentralt I/O-system fra Pilz taget i brug i bilindustrien

Pilz GmbH og Co. KG, der ligger i Ostfildern, udstyrer med omgående virkning som eneleverandør bilproducenten BMW med den decentrale I/O-periferi i henhold til kapslingsklasse IP20. Fremover vil bilkoncernen anvende det decentrale I/O-system PSSuniversal over hele verden. Forudsætningen for dette var udviklingen af et nyt hovedmodul med Profinet-brugergrænseflade, som skete i tæt samarbejde med BMW. Denne styringsløsning var overbevisende både i teknisk og økonomisk henseende.

Det nye automatiseringssystem PSS4000

Ostfildern, 17/03/2009

Decentralisering med overblik PSS4000 – ét system til alle automatiseringsopgaver

Ostfildern, 17. marts 2009 – Med automatiseringssystemet PSS4000 tilbyder Pilz en løsning til alle opgaver inden for maskinstyring og sikkerhedsteknik samt til områderne Motion Control, diagnose og visning. Formålet er at forenkle decentraliseringen af styringsfunktioner og reducere omfanget af det tekniske arbejde. Her spiller den epokegørende softwareplatform PAS4000 (Pilz Automation Suite) en central rolle. Den giver brugerne mulighed for at beholde det centrale overblik over decentrale, spredte styringsstrukturer. Automatiseringssystemet PSS4000 kan anvendes på tværs af mange forskellige brancher til applikationer i alle størrelser.

F Pmcprotego Ds Presse M 188

Ostfildern, 29/08/2008

Safe Motion fra Pilz – Nyt sikkerhedskort til servoforstærkere

Safe Motion fås nu fra eksperten i sikkerhed. Pilz introducerer et sikkerhedskort til servoforstærkerne PMCprotego D og integrerer dermed sikkerheden direkte i drevet. De servoforstærkere, der er udstyret med sikkerhedskortet PMCprotego S, giver en komplet, sikker drevløsning med mange sikkerhedsfunktioner: Lige fra sikre stop-funktioner over sikre bevægelsesfunktioner til sikre bremsefunktioner. Brugerne drager nytte af kortere reaktionstider, lavere omkostninger og nye muligheder for samarbejde mellem menneske og maskine. Med Safe Motion udbygger Pilz sin drevteknik yderligere og fremmer det tætte samarbejde mellem sikkerheds- og standardstyringsteknik.

PMDsigma s10

Ostfildern, 16/04/2008

Forenklet elektrisk sikkerhed – De nye PMDsigma-overvågningsmoduler gør overvågningen meget enklere

Den nye generation af elektroniske PMDsigma-overvågningsmoduler fra Pilz overvåger værdier som f.eks. spænding, strøm, temperatur og fasefølge. Det nye ved PMDsigma er muligheden for helt enkelt at indstille værdierne på en drejeknap og gemme dem på et chipkort. Dermed kan data fleksibelt overføres til flere moduler. Et klartekst-display understøtter parametreringen og giver samtidig en komfortabel diagnose. Det første modul i PMDsigma-produktserien overvåger den aktive effekt. Dermed har man et tidligt advarselssystem, der advarer om farlige tilstande i anlægget uden behov for ekstra sensorer.

Effektiv diagnose og visualisering

Ostfildern, 22/02/2008

Ny generation af betjeningsenheder hjælper producent og bruger – Større ydelse til diagnose og visualisering med forbedrede processorer

Højere ydelse og udvidet hukommelseskapacitet takket være forbedrede processorer og displays med høj kontrast: Det er kendetegnene for den nye generation af betjeningsterminaler fra Pilz. Derudover adskiller det nye mekaniske koncept signal- og kabinetstel, hvilket muliggør overvågning af jordfejl på styreskabene. Enhederne, som udvikles og produceres i Tyskland, fås i displaystørrelser fra 6,5" til 15,0". De er en effektiv hjælp til driftsansvarlige for maskiner og anlæg både ved visualisering og fejlfinding i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Enkel diagnose for mere produktivitet

Ostfildern, 26/11/2007

Enkel diagnose for mere produktivitet – Nyt diagnosemodul hjælper producenter og brugere

Kompakt, enkelt at betjene og nu også med Ethernet-interface: Det er det nye diagnosemodul til den sikre styringsteknik fra Pilz. Diagnosemeddelelserne vises på et kvalitets-farve-TFT-display med klartekst. Derudover får brugeren konkrete anvisninger til afhjælpning af fejl. Betjeningen udføres efter eget valg på touchscreen eller med taster. Det nye diagnosemodul er en effektiv hjælp til driftsansvarlige for maskiner og anlæg ved fejlfinding i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Indgangsmodul til SafetyBUS p, der er helt støv- og vandtæt

Ostfildern, 26/11/2007

Styreskabe er overflødige – Det nye digitale indgangsmodul til SafetyBUS p er helt støv- og vandtæt

Pilz har udviklet et nyt digitalt indgangsmodul til det sikre, åbne bussystem SafetyBUS p, som sammen med dets M12-tilslutninger opfylder kapslingsklasse IP67. Det kan installeres direkte på maskinen og gør således styreskabet overflødigt. Dermed reduceres besværet med planlægning og installation, hvilket sparer meget tid. Monteringen er helt enkel uden besværlig ledningsføring. Færdigfremstillede, indstikbare forbindelsesledninger hjælper med til på forhånd at undgå fejl i ledningsføringen. Indstikbare tilslutninger letter desuden vedligeholdelse og udskiftning.

Overvåg analoge indgangssignaler sikkert med PNOZmulti

Ostfildern, 15/10/2007

Nu kan du også overvåge analoge indgangssignaler sikkert – Pilz gør det muligt at bruge sikkerhedssystemet PNOZmulti på nye områder

Som det første konfigurerbare sikkerhedssystem overvåger PNOZmulti fra Pilz nu også analoge indgangssignaler som f.eks. strøm eller spænding på en sikker måde. Inden for sikkerhedsteknik var dette tidligere kun muligt med programmerbare styringer. Med det analoge indgangsmodul er PNOZmulti især velegnet til anvendelse inden for procesteknik og tovbane-/liftbyggeri samt til brænderstyringer. Dermed udvides anvendelsesmulighederne for det multifunktionelle sikkerhedssystem, som har etableret sig inden for mange forskellige applikationer til maskin- og anlægsbyggeri.

Diagnose og visualisering til mindre maskiner

Ostfildern, 09/10/2007

Fuld funktionalitet i kompakt form – diagnose og visualisering til mindre maskiner

Når det drejer sig om funktionalitet og pålidelighed, står de ikke tilbage for deres større søskende – de nye betjeningsterminaler PMI 309 fra Pilz er blot væsentligt mere kompakte. De nye enheder – der kan fås med eller uden visualiseringssoftware – er ideelle til prisgunstig visualisering af små og mellemstore maskiner og anlæg. Displayet med TFT-teknologi har en stor lysstyrke og meget god læsbarhed. Produktserien Pilz Machine Interface (PMI) har displaystørrelser fra 3,5" til 15,0", der opfylder alle behov.

Tredimensionel overvågning af beskyttelsesområdet

Ostfildern, 15/11/2006

Tredimensionel styring og overvågning – Det første sikre kamerasystem SafetyEYE åbner nye perspektiver for Safety & Security

Med SafetyEYE åbner Pilz nye perspektiver for Factory- og Non-Factory-automatisering. Pilz har udviklet det sikre kamerasystem til tredimensionel områdeovervågning i samarbejde med DaimlerChrysler. Hvor der i dag stadig er brug for et stort antal sensorer, er fareområdet med SafetyEYE omgivet af en tredimensionel, skræddersyet beskyttende kokon. Beskyttelsesområdet kan hurtigt og fleksibelt konfigureres på pc'en. SafetyEYE gør det muligt at beskytte, styre og overvåge med kun et system. Inden for Safety-området nyder brugerne godt af en stor fleksibilitet og produktivitet og inden for Security-området af en komplet objektovervågning og adgangssikring.

PMCprimo Drive3 og PMCtendo DD5 for økonomiske motion control-løsninger

Ostfildern, 30/10/2006

Pilz Motion Control - ny kompakt og økonomisk generation af drevintegrerede automatiseringssystemer og servoforstærkere

Med Pilz Motion Control (PMC) får du en helhedsløsning til maskinautomation. En ny generation af drevintegrerede automatiseringssystemer PMCprimo Drive og servoforstærkerne PMCtendo DD gør produktfamilien mere kompakt og giver højere ydelse. PMCprimo Drive3 og PMCtendo DD5 udmærker sig ved et roligere løb og hurtigere idrifttagning. Yderligere fordele sammenlignet med deres forgængere: 30 % mindre dimensioner og markant omkostningsbesparelse

Realtids Ethernet SafetyNET p

Ostfildern, 13/04/2006

SafetyBUS p goes Ethernet - SafetyNET p tilbyder sikkerhed fra starten

Med markedsføringen af det sikre og åbne bussystem SafetyBUS p i 1999 har Pilz sat en standard for sikker netsammenkobling af maskiner og anlæg. SafetyBUS p har stået sin prøve over hele verden i de mest forskellige brancher og i mange tusind applikationer. Pilz har sat sig høje mål, hvad angår overførslen fra SafetyBUS p til Ethernet-teknologi: SafetyNET p er et kombineret system til sikkerheds-, standardstyrings- og bevægelsesstyringsapplikationer med realtidsevne, absolut fleksibelt og - i overensstemmelse med Pilz' filosofi - åbent for andre netværk og services.

PVIS-diagnosekonceptet

Ostfildern, 13/04/2006

En diagnose til alle Pilz-styringer - det intelligente diagnosekoncept PVIS reducerer maskiners stilstandstider

Med det formål at reducere maskinstilstandstiderne betragteligt har Pilz udviklet det intelligente diagnosekoncept PVIS til sin styringsteknik. I tilfælde af fejl sikrer bl.a. meddelelser i klartekst med nøjagtig beskrivelse af stedet, entydigt definerede kompetencer og en integreret førstefejlsvisning en hurtig genstart af produktionen. Til visning af meddelelserne anvendes det kompakte diagnosemodul PMImicro diag. Som alternativ kan også de grafiske betjeningsterminaler PMIvisu eller en hvilken som helst Windows-baseret visualiseringsplatform samt pc'er anvendes via PVIS OPC-serveren med PVIS ActiveX.

PSSuniversal

Ostfildern, 19/10/2005

Anvendelsesområdet udvides - I/O-platform til sikkerheds- og styringsteknik nu med analoge moduler

Pilz tilbyder nu også analoge I/O-moduler til overførsel af processignaler til den decentrale styringsplatform PSSuniversal. Dermed udvides anvendelsesspekteret, og også brancher som halvlederindustrien eller brænderteknik kan drage nytte af fordelene ved PSSuniversal. Sammen med den fleksible opbygning bidrager den fysikalske blanding men alligevel logiske adskillelse af sikkerheds- og standardstyringsfunktionerne til økonomisk realisering af applikationer.

PNOZmulti - dataoverførsel via Ethernet

Ostfildern, 19/10/2005

Ny metode til dataoverførsel - multifunktionelt sikkerhedssystem kommunikerer nu også via Ethernet

Der er nu udvidelsesmoduler til rådighed til dataoverførsel via Ethernet til det multifunktionelle sikkerhedssystem PNOZmulti. Disse muliggør kommunikation via protokollerne Profinet/IO og EtherNet/IP eller Modbus/TCP. Dermed kan PNOZmulti også integreres i tilsvarende, allerede eksisterende anlæg. Brugerne drager fordel af reducerede omkostninger og en nem diagnose.

Sikkert menneske-robot-samarbejde: Pilz hjælper brugerne med en portefølje af serviceydelser, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser.

Ostfildern

Pilz på Automatica 2014 (hal A4, stand 441) – i Robot Safety's tjeneste

På messen Automatica 2014 viser Pilz, den komplette udbyder af sikker automatisering, serviceydelser samt produkter og systemer til sikre robotapplikationer. Ud over løsninger, som allerede fås i dag, præsenterer Pilz sammen med Fraunhofer IFF, hvordan man ved hjælp af taktile sensorer i nærmeste fremtid kan garantere menneskers sikkerhed.