CMSE – Certified Machinery Safety Experts er et internationalt fællesskab af eksperter i maskinsikkerhed. Allerede i marts 2020 blev CMSE-certifikat nr. 6.000 udstedt. Dermed er der nu over 6.000 personer, der har kvalificeret sig til CMSE.
360°-oversigt over området maskinsikkerhed – på kun fire dage
Pilz tilbyder videreuddannelse til CMSE som kvalificering på ekspertniveau. TÜV NORD klarer certificeringen i alle lande og sørger dermed for international dokumentation af den opnåede fagkompetence. Du opnår kvalificeringen til CMSE på et kursus, der varer fire dage. Kursets indhold dækker en maskines komplette livscyklus: lige fra risikovurdering over udarbejdelse af sikkerhedskoncepter til konkret implementering af overensstemmelsesstrategier.
Sikring af en globalt ensartet sikkerhedspolitik i virksomheder
Kurset henvender sig bl.a. til fagpersonale, der er ansvarligt for planlægning, konstruktion, vedligeholdelse eller ombygning af maskiner. Internationale sikkerhedschefer kan takket være CMSE-kvalificeringen sikre, at din virksomheds sikkerhedspolitik implementeres ensartet over hele verden. Når kvalificeringen er afsluttet med succes, kender deltagerne de retlige og lovmæssige krav til vurdering og overholdelse af overensstemmelsen for nye og eksisterende maskiner.
Vi byder alle nye medlemmer hjerteligt velkommen i dette fællesskab. Og så meget kan vi godt afsløre: CMSE – Certified Machinery Safety Expert nr. 6.000 kommer fra Europa.
Du kan også blive en del af dette store, internationale fællesskab af eksperter!