Danmark | dansk

2. okt. 2019

HoLLiEs Patisserie

Servicerobotteknologi-moduler til anvendelse i industrielle og ikke-industrielle miljøer

Servicerobotteknologi-modulerne fra Pilz gør det let som en leg at komme i gang med robotteknologien. Med modulerne kan du sammensætte din robotapplikation helt individuelt: Åbne interfaces som ROS og CANopen sørger for optimal kompatibilitet. Servicerobotteknologi-modulerne anvendes både inden for servicerobotteknologi og i industrielle miljøer, bl.a. sammen med førerløse transportsystemer (FTS).

Hvem er HoLLiE?

HoLLiE er en mobil, toarmet servicerobot, som er udviklet af forskningscentret for informatik (FZI) i Karlsruhe, Tyskland. Ved at kombinere robuste, industrirelaterede komponenter med fleksible softwaresystemer til robotstyring mestrer HoLLiE de opgaver, den får tildelt, hurtigt og pålideligt. På denne måde hjælper og aflaster den mennesker i hverdagssituationer. Senest var HoLLiE gæst ved årets Stallwächter-Party i Berlin, en politisk sommerfest, som arrangeres af delstaten Baden-Württembergs statsministerium. HoLLiE, der var udstyret med to manipulatormoduler PRBT (robotarme) fra Pilz, dekorerede i alt mere end 100 småkager. De besøgende viste på en skærm, hvordan de kunne tænke sig at dekorere deres småkager, og så gik HoLLiE i gang. Et ret lækkert eksempel på ikke-industriel anvendelse af servicerobotteknologi.
I fremtiden vil HoLLiE overtage forskellige ledsage-, assistent- og serviceopgaver i HoLL (House of Living Laps intelligent Escort). Vi glæder os til flere opgaver med HoLLiE.

Yderligere oplysninger om servicerobotteknologi hos Pilz

HoLLiEs Patisserie
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk