Danmark | dansk

27. mar. 2019

Hannover-messen 2019: Nyheder til automatisering af den smarte fabrik

Opdag vores trends og innovationer til fremtidens smarte fabrik fra den 1. til den 5. april 2019 i Hannover! På stand D17 i hal 9 præsenterer Pilz nyheder fra områderne betjening og overvågning, sikker sensorteknologi, I/O-systemer samt services.

Nu kan du styre Safety og Security modulært

Med det innovative PITmode fusion præsenterer vi i Hannover for første gang modulopbygget adgangs- og autorisationsstyring for Safety og Security. PITmode fusion består af udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi, en integreret webserver samt den sikre udlæsningsenhed Safe Evaluation Unit (SEU). Ved at adskille komponenterne kan systemet problemfrit integreres i eksisterende betjeningspultes design.

Større fleksibilitet takket være innovativ sensorteknologi

Pilz præsenterer en mere fleksibel og effektiv arealovervågning med Light-, Master- og Slave-varianterne til sikkerheds-laserscanneren PSENscan. Sikkerheds-laserscannerne fra Pilz egner sig nu også til områdesikring af vertikale applikationer – f.eks. til adgangssikring. Derudover kan applikationer nu udformes endnu mere fleksibelt med PSENscan. Din fordel: Færre stilstandsperioder og større rentabilitet.

Se også den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode! PSENcode giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. I Hannover præsenterer vi verdens laveste aktuator med en højde på kun 3 mm: PSENcode low profile actuator. Brugerne får stor frihed ved design af maskiner – især ved applikationer med begrænset plads.

Mestrer Industrie 4.0 med åbne kommunikationsteknologier

For at sikre dataudvekslingen i netværksforbunden produktion kræves der åbne kommunikationsteknologier, som understøtter den verdensomspændende standard. Til dette formål tilbyder Pilz dig IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL til Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2. Den åbne, globalt standardiserede IO-teknologi i overensstemmelse med IEC 61131-9 understøtter produktion forbundet i netværk i samme ånd som Industrie 4.0. Få rådgivning om dette af vores eksperter i Hannover!

Full Service til USA

Når man sælger maskiner til USA, skal man opfylde alle krav for at sikre et problemfrit forløb for opnåelse af driftstilladelse. Nu hjælper Pilz producenter og eksportører med at opfylde alle krav om USA-overensstemmelse helt frem til godkendelse hos de lokale myndigheder i USA. Det sker i form af den nye serviceydelse "IC USA".

Vi præsenterer denne og andre nyheder fra den 1. til den 5. april 2019 i Hannover. Er du blevet nysgerrig? Så besøg os i hal 9 på stand D17. Vi glæder os til at møde dig!


Yderligere oplysninger:
Få en eksklusiv oversigt over alle nyheder på forhånd!

Nyheder
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk