Danmark | dansk

17. sep. 2018

Oversigt over alle regler for menneske-robot-samarbejde

Den nye plakat ”Menneske-robot-samarbejde med ISO/TS 15066” beskriver, hvad menneske-robot-applikationer handler om set ud fra et sikkerhedsteknisk aspekt.

Hvilke typer af samarbejde findes der? Hvordan kan det nødvendige Performance Level (PL) fastlægges afhængigt af sikkerhedsfunktion? Hvad skal man være opmærksom på ved valideringen af et menneske-robot-samarbejde? Ved et sikkert menneske-robot-samarbejde skal mange forskellige tekniske specifikationer og standarder overholdes.

Plakaten ”Menneske-robot-samarbejde med ISO/TS 15066” giver dig et kompakt overblik over alle vigtige regler for menneske-robot-samarbejde. Dermed er plakaten den ideelle huskeseddel for alle sikkerhedseksperter inden for robotteknik.

Du kan downloade plakaten om menneske-robot-samarbejde nu!


Yderligere oplysninger:

Plakat fra Pilz om menneske-robot-samarbejde
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk