Danmark | dansk

17. apr. 2018

Hannover-messen 2018: Nyheder til fremtidens fabrik

Opdag nye trends og innovationer til fremtidens fabrik! På Hannover-messen viser vi dig fra 23. - 27. april 2018, hvordan du kan automatisere din fabrik sikkert. På messen fokuserer vi på vores nye modulopbyggede og Industrie-4.0-kompatible beskyttelsesdørssystem.

Modulopbygget og fleksibel – beskyttelsesdørsløsning 4.0

Implementer din individuelle beskyttelsesdørsløsning med det modulopbyggede og Industrie-4.0.-kompatible beskyttelsesdørssystem fra Pilz! Kombiner her fleksibelt beskyttelsesdørssensorerne PSENslock og PSENmlock – nu valgfrit med flugtvejsoplåsning eller serieforbindelse – med andre Pilz-komponenter. Brug også Safety Device Diagnostics (SDD), og spar kostbar, individuel ledningsføring i kontaktskabet. Med SDD kan du styre dine kontakter og beskyttelsesdøre individuelt – helt i overensstemmelse med Industrie 4.0! Nyhed i løsningsprogrammet: Knapenheden PITgatebox. Uanset om det er en belyst trykknap eller en nødstopknap – med PITgatebox supplerer du dit beskyttelsesdørssystem med yderligere betjenings- og knapelementer.

Nye betjeningskoncepter til den moderne fabrik

På fremtidens fabrik er der brug for nye betjeningskoncepter til maskinerne! Med verdensnyheden PSENmat tilbyder vi dig en sikkerhedstrædemåtte med integreret afbryderfunktion. Dermed kombinerer PSENmat den sikre arealovervågning i henhold til EN ISO 13856-1 med betjening af maskiner og anlæg i en og samme sensor. Medarbejderen kan udnytte den integrerede afbryderfunktion ved hjælp af definerede og markerede måtteområder og samtidig have hænderne fri til andet arbejde. Dermed skaber PSENmat en arbejdsplads uden forhindringer og reducerer risikoen for uheld i uoverskuelige applikationer. F.eks. beskytter PSENmat menneskers og maskiners fælles arbejdspladser, som kræves på fremtidens fabrik.

Produktserien PNOZmulti 2 udvider funktionsomfanget

På Hannover-messen præsenterer vi hele to nye moduler samtidig til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2. Pilz har som en nyhed et to-polet halvlederudgangsmodul til sikker overvågning af mekaniske presser i produktporteføljen. Takket være modulprogrammet nyder brugere af presser nu bl.a. godt af en intelligent og hurtig slukning af maskinen på mindre end 12 millisekunder!

En verdensnyhed er de sikre, analoge indgangsmoduler til de små styringer PNOZmulti. Få fordel af en endnu mere entydig diagnose! For første gang lettes anvendelsen ved hjælp af aritmetiske funktioner som midling og differenstrykberegning ved konfiguration af de analoge værdier.

Vi præsenterer denne og mange andre nyheder inden for sensorteknologi, styrings- og drevteknik samt software og serviceydelser i Hannover fra den 23. til den 27.04.2018.
Er du blevet nysgerrig? Så besøg os i hal 9, på stand D17. Vi glæder os til at møde dig!


Yderligere oplysninger:

Få en eksklusiv oversigt over alle nyheder på forhånd

Nyheder til fremtidens fabrik
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk