Danmark | dansk

Nyheder på SPS IPC Drives 2016

Få allerede i dag mere at vide om, hvilke produktnyheder og løsninger du kan forvente på SPS IPC Drives.

Under mottoet "Vi automatiserer. Sikkert" præsenterer Pilz også i år i Nürnberg en række nyheder fra områderne sensorteknologi, styrings- og drevteknik med de passende diagnose- og visualiseringssystemer samt software.


Innovative produkter til din komplette automatiseringsløsning

Inden for sensorteknologi præsenterer vi de nye lysgitre PSENopt II til type 4 og PSENopt slim med smal konstruktion til type 2 og 4. Disse muliggør sikkert indgreb i produktionsprocessen og sørger afhængigt af kravene for finger- og håndbeskyttelse. Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode kan i den kompakte konstruktion nu også anvendes med Safety Device Diagnostics. Hermed kan data udlæses enkelt og over længere afstande, og servicearbejde og stilstandsperioder kan reduceres.

Et godt overblik giver færre stilstandsperioder, ikke kun inden for sensorteknologi. Pilz satser med sin nye visualiseringsløsning PMIvisu på et særdeles tæt samarbejde mellem hard- og software. Brugere af Pilz-styringsløsninger kan med den nye betjeningsterminal udføre komplet betjening, diagnosticering og overvågning af anlæg.

Vi præsenterer også forskellige nyheder inden for styringsteknik. For at kunne klare større automatiseringsprojekter og opnå maksimal fleksibilitet kan der på højre side af basismodulet PNOZ m B1 tilsluttes op til 13 udvidelsesmoduler. Derudover præsenterer vi med PSSuniversal 2 den næste generation af Universal Remote I/O-systemer og -styringer fra Pilz. Takket være tekniske og mekaniske forbedringer nyder brugerne godt af både at spare tid og omkostninger.

Som nyhed inden for drevteknik viser Pilz det nye Motion Control-styringssystem PMCprimo MC. Den skalerbare Motion Controller-løsning giver som stand-alone-løsning med en 1,3 GHz processor høj ydelse til krævende bevægelsesopgaver.


Robotics og Industrie 4.0 – oplev det hele live

Ud over produktnyhederne oplever de besøgende på vores messestand, hvordan et menneske-robot-samarbejde kan implementeres sikkert uden beskyttelsesbarriere. Derudover viser vi dig i vores Smart Factory, hvordan du også bevarer overblikket med modulopbyggede og distribuerede maskiner og anlæg!

Er du blevet nysgerrig? Så ser vi frem til dit besøg i hal 9 på stand D17.


Yderligere oplysninger

Pilz på SPS IPC Drives

Opdag produktnyheder på SPS IPC Drives 2016!
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk