Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

5. sep. 2016

Sikker på skinner med Pilz

Fra den 20. til den 23.09.2016 præsenterer vi industrigennemprøvet automatiseringsteknik til jernbaneområdet på InnoTrans i Berlin.

Uanset om det er til sikkerhed ved jernbaneoverskæringer, styringsopgaver på strækningen eller funktioner i toget: Pilz-komponenter og -systemer anvendes allerede internationalt i mange forskellige jernbaneapplikationer.


Oplev vores jernbanecertificerede styringssystem PSS 4000-R i virtual reality!

Med automatiseringssystemet PSS 4000-R præsenterer vi en styring, der opfylder de høje krav inden for skinnetrafik. PSS 4000-R kan f.eks. anvendes i applikationer op til det højeste sikkerhedsintegritetstrin SIL 4. Derudover opfylder løsningen forudsætningerne i henhold til CENELEC og understøtter den åbne RaSTA-protokol.

På InnoTrans 2016 har vi skabt en virtuel virkelighed til dig, hvor du kan opleve PSS 4000-R i aktion. Uanset om det er i et kørende tog eller ved en jernbaneoverskæring – lær automatiseringssystemets mange anvendelsesmuligheder at kende på en anskuelig måde!


"Industrihjørne" til nye applikationer i jernbaneindustrien

I vores ”industrihjørne” finder du flere produkter og systemer, som kan bruges til at løse sikkerhedsrelevante applikationer inden for jernbaneområdet. Hertil hører tvangskoblinger til beskyttelsesdøre samt tekstil med sensorfunktioner til beskyttelse af passagererne.


Besøg os på InnoTrans 2016 – vi glæder os til at se dig!

Vores eksperter informerer dig gerne om brancheløsninger, nyheder og serviceydelser til jernbaneområdet. Du finder os i hal 6.2 på stand 405!

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Pressecentrum

Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: presse@pilz.de