Danmark | dansk

30. jun. 2016

PSENopt II i finalen

De nye type 3-lysgitre er med i finalen i GIT SECURITY AWARD 2017 inden for kategorien"Sikker automatisering".

GIT SECURITY AWARD

En neutral jury med repræsentanter for BHE, TÜV, VDMA, ZVEI og brugerne har nomineret finalisterne til GIT SECURITY AWARD 2017. Ud fra fem kategorier valgte man de tre innovative produkter, der fik flest stemmer.  

Din stemme tæller! Stem på PSENopt II her indtil den 31. august 2016! Alle deltagere fra Europa, Afrika og Mellemøsten kan deltage i afstemningen.
 

De første type 3-lysgitre PSENopt II

De første type 3-lysgitre PSENopt II er konstrueret til applikationer med sikkerhedskategori PL d i overensstemmelse med IEC/EN 61496. De giver sikkerhed til finger- og håndbeskyttelse. Takket være fravær af dødzoner kan PSENopt II monteres fleksibelt. Med en stødbestandighed på 50 g er lysgitrene yderst robuste og dermed optimalt egnede til den hårde industrihverdag.

Operatøren kan analysere de ansvarlige årsager til maskinstoppet og systemdefekterne ved hjælp af LED'erne. På denne måde reduceres stilstandsperioderne. Sammen med styringsteknikken fra Pilz giver PSENopt II en sikker og økonomisk komplet løsning til dit anlæg. Med deres 5-polede tilslutning kan de tilsluttes direkte til PDP67. Kompatibel monteringshjælp muliggør hurtig og enkel installation.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk