Danmark | dansk

25. apr. 2016

De nye type 3-lysgitre PSENopt II

Med den nye generation PSENopt II tilbyder Pilz de første type 3-lysgitre til applikationer op til PL d.

De første type 3-lysgitre af typen PSENopt II er konstrueret til applikationer med sikkerhedskategori PL d i overensstemmelse med IEC/EN 61496 og giver sikkerhed til finger- og håndbeskyttelse.

Fleksibel anvendelse og hurtig installation

Lysgitrene PSENopt II kan installeres hurtigt og enkelt med kompatibel monteringshjælp. Uden dødzoner er fleksibel montering med øget sikkerhed mulig. Med en stødbestandighed på 50g er PSENopt II yderst robust og dermed optimalt egnet til den hårde industrihverdag. Operatøren kan analysere de væsentlige årsager til maskinstoppet og systemdefekterne ved hjælp af LED'erne. På denne måde reduceres stilstandsperioderne.


En komplet løsning fra samme firma

Sammen med styringsteknikken fra Pilz giver PSENopt II en sikker og økonomisk komplet løsning til dit anlæg. Med deres 5-polede tilslutning kan de tilsluttes direkte til PDP 67. Derudover er der meget kompatibelt tilbehør til rådighed.

Her er en oversigt over fordelene:

• Type 3-lysgitre til applikationer op til PL d
• Finger- og håndbeskyttelse
• Stødbestandighed på 50g til brug i den hårde industrihverdag
• Fraværet af dødzoner giver større sikkerhed og fleksibel montering
• Brugervenlig diagnose via LED'er til reduktion af stilstandsperioder
• Automatisk reset
• Kompatibelt tilbehør
• Tilslutningskompatibel med PDP 67
• Økonomisk, komplet løsning med styringsteknik fra Pilz


Yderligere oplysninger:

Lysgitrene PSENopt II til applikationer op til PL d
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk