Danmark | dansk

21. apr. 2016

Sikker låsning og sikker tilholder – det nye beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Sikker låsning og sikker tilholder i samme produkt med det nye beskyttelsesdørssystem PSENmlock.

Det nye beskyttelsesdørssystem PSENmlock giver sikker låsning og sikker tilholder i samme produkt. Sidstnævnte muliggøres ved hjælp af to-kanals-aktivering af tilholderen. Dermed er kontakten især egnet til maskiner med farligt efterløb, hvor der også er behov for en sikker tilholder op til PL d eller PL e.


Brugervenlig diagnose

For at opnå en tydelig diagnose i indbygget tilstand har PSENmlock LED'er på tre sider af huset. Den fleksibelt lejrede aktuator sørger desuden for stor toleranceudligning – også hvis dørene synker.


Lang levetid og energibesparende

Den mekaniske robusthed og et solidt hus sørger for lang levetid. Den spændingsfrie tilholder, der er udført med en bistabil magnet, reducerer energiforbruget.


Her er en oversigt over fordelene:

  • Maksimal sikkerhed:
  • Sikker tilholder indtil PL e
  • Sikker låsning indtil PL e
  • Høj tilholdekraft på 7500 N
  • Tydelig diagnose: LED'er på 3 sider af huset
  • Kompakt konstruktion: Passer bl.a. til alle 40-mm-profilkonstruktioner
  • Lang levetid: Robust hus og mekanisk soliditet
  • Ingen utilsigtet aktivering af tilholderen ved hjælp af integreret genstartspærre
  • Fleksibelt lejret aktuator: Stor toleranceudligning – også hvis dørene synker


Yderligere oplysninger:

Beskyttelsesdørssystemet PSENmlock

Det nye beskyttelsesdørssystem PSENmlock
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk