Danmark | dansk

19. apr. 2016

Reduceret servicearbejde med Safety Device Diagnostics

Enkel og omfattende diagnose med Safety Device Diagnostics til reduktion af servicearbejdet.

Mindre service, færre stilstandsperioder

Med Safety Device Diagnostics kan du udlæse udvidede diagnosedata fra Pilz-sikkerhedsmoduler. F.eks. aktiveres de konventionelle meldekontakter automatisk af feltbusmodulet med de nye PSENcode-sensorer og kan således anvendes til Safety Device Diagnostics. Takket være diagnosedataene kan serviceomfanget reduceres, og der kan opnås færre maskinstilstandstider.


Samme sensor, omfattende diagnose

Takket være den enkle mulighed for udvidelse understøtter Safety Device Diagnostics den mekatroniske tilgangsvinkel. Den består af et feltbusmodul plus fordeler og sikkerhedsmoduler (f.eks. PSENcode smal konstruktion). Det integrerede display på feltbusmodulet sørger for direkte information med omfattende diagnosedata. Derudover muliggør Safety Device Diagnostics hurtig og enkel installation ved hjælp af serieforbindelse i arbejdsområdet. I forbindelse med PNOZ X eller PNOZsigma får du en økonomisk og komplet løsning fra samme leverandør.


Her er en oversigt over fordelene:

  • Omfattende diagnose til forhindring af servicearbejde og reduktion af stilstandsperioder
  • Enkel diagnose takket være brug af de samme sensorer og IP67-ledningsføring
  • Direkte information ved hjælp af integreret display på kommunikationsmodulet
  • Hurtig og enkel installation ved hjælp af serieforbindelse i arbejdsområdet
  • Mulighed for tilslutning af eksterne moduler direkte via I/O'erne
  • Økonomisk, komplet løsning f.eks. med PNOZ X eller PNOZsigma


Besøg os på Hannover-messen 2016!

Ønsker du at vide mere om vores nyheder? Kom og besøg os på dette års Hannover-messe fra 25.-29. april 2016! Vi ser frem til dit besøg på vores stand nr. D17 i hal 9.
 

Yderligere oplysninger:

Safety Device Diagnostics

Pilz på Hannover-messen 2016

Reduceret servicearbejde med Safety Device Diagnostics
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk