Danmark | dansk

26. jan. 2016

Motion Monitoring med styringssystemet PNOZmulti 2

De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev.

De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev, nu også med de sikre stop SS1 og SS2. Sådan bliver dine maskiner og anlæg endnu sikrere og mere produktive. Der er udvidelsesmoduler til rådighed til sikker overvågning af en eller to akser.
 

Bedre konfiguration ved hjælp af ny softwarefunktion

De sikre Motion Monitoring-moduler til PNOZmulti 2 konfigureres ganske enkelt ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. For første gang anvendes der en ny softwarefunktion til Motion Monitoring-modulerne: Der konfigureres et selvstændigt modulprogram (mIQ), som køres på modulet. Det har meget store fordele for dig som bruger: Finmasket konfiguration af flere overvågningsområder, som f.eks. hastighed eller omdrejningstal, der så eksekveres lokalt på udvidelsesmodulet. For dig som bruger betyder det større fleksibilitet.
 

Her er en oversigt over dine fordele

  • Implementering af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 61800-5-2 for elektriske motordrev med variabel hastighed
  • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af ny modulprogram-teknik (mIQ): Kan konfigureres helt enkelt i PNOZmulti Configurator
  • Hurtige reaktionstider: 4-6 ms cyklustid, fordi tidskritiske underprocesser afvikles i modulet, og basismodulet aflastes
  • Maksimal sikkerhed: Enkel konfiguration af funktionerne ved hjælp af certificerede softwaremoduler i PNOZmulti Configurator
  • Høj kapacitet: Omfattende Motion Monitoring-funktioner
  • Produktive maskiner og anlæg: Med PNOZmulti reducerer du dine omkostninger og får samtidig maksimal sikkerhed

Den nye funktion mIQ er til rådighed fra version 10.0.0 af PNOZmulti Configurator. Du kan downloade demosoftwaren i vores downloadområde (gælder registrerede brugere). Ved køb af en licens bliver demosoftwaren til en fuld version.

Bemærk: For hver ny fuld version kræves der en ny softwarelicens, en eksisterende licens gælder ikke her.


Yderligere oplysninger:

PNOZmulti Configurator-licenser

Download PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2-produktserien

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk