Danmark | dansk

10. feb. 2016

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 – det nye basismodul PNOZ m B1

Nøje tilpasning af styringsopbygningen til din applikation – få mere at vide nu om vores nyeste produkt-highlight fra produktserien PNOZmulti 2!

PNOZmulti 2 er et åbent, konfigurerbart styringssystem, der anvendes fleksibelt i hele branchen uafhængigt af den overordnede anlægsstyring. Det nye basismodul PNOZ m B1 har nogle interessante nyheder – få information nu, så du også kan udnytte dette i dit anlæg!


Hvorfor PNOZ m B1? Her er nyhederne!

For første gang er der ingen ind- og udgange på modulet. Mulighed for udvidelse i mindre trin ad gangen ved at bruge de udvidelsesmoduler, der er til rådighed, muliggør nøjagtig tilpasning af styringens opbygning til applikationen. Du betaler som bruger kun for det, du har brug for.

PNOZ m B1 kan anvendes fra version 10 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Med PNOZ m B1 er der mulighed for væsentligt større projekter med op til 1024 forbindelseslinjer. Det nye lagermedium, USB-stick'en, gør det muligt at gemme flere projekter. To integrerede Ethernet-interfaces sparer omkostninger, fordi der ikke skal tilsluttes et ETH-udvidelsesmodul. Et belyst display sørger for komfortabel diagnose.


Her er en oversigt over dine fordele:

  • Større projekter: Op til 1.024 forbindelseslinjer med PNOZ m B1 fra den nye PNOZmulti Configurator version 10
  • Skræddersyede omkostninger: Præcis tilpasning til applikationen ved at bruge udvidelsesmoduler, ingen ind- eller udgange i basismodulet
  • Korte stilstandsperioder og lange oppetider: Integrerede Ethernet-interfaces og tilslutning til alle gængse feltbussystemer via passende moduler
  • Komfortabel diagnose: Belyst display
  • Fleksibel anvendelse: Flere projekter kan gemmes på USB-stick
  • Maksimal sikkerhed: Afhængigt af applikation indtil PL e og SIL CL 3


Du er på den sikre side, når du bruger de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 – den verdensomspændende sikkerhedsstandard for alle maskintyper. Få mere at vide nu om vores nyeste PNOZmulti 2-produktserie!


Yderligere oplysninger:

Det konfigurerbare styringssystem PNOZ m B1
 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk