Danmark | dansk

15. jun. 2015

Reduceret ledningsføring ved PNOZsigma

Nyhed: Kontaktudvidelsen PNOZ s20 med halvlederudgange.

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma forener mange års erfaring med nutidens mest moderne sikkerhedsteknik: Du opnår næsten uden besvær maksimal sikkerhed og økonomi. Med ekstra smalle kabinetter og komprimeret funktionsalsidighed i det enkelte modul giver PNOZsigma maksimal funktion med minimal bredde. Implementer sikkerhedsteknik endnu mere pladsbesparende, mere fleksibelt, hurtigere og dermed mere effektivt. Som noget nyt fås der en PNOZsigma kontaktudvidelse med to uforsinkede sikkerhedsudgange i halvlederteknik indtil PL e og SIL CL 3 med en bredde på kun 22,5 mm.


Flere halvlederudgange

Antallet af halvlederudgange kan udvides i forbindelse med et basismodul som f.eks. PNOZ s3: Helt uden ledningsføring – kan implementeres med et enkelt greb via et forbindelsesstik.

Hvis der er behov for maks. ti halvlederudgange, kan kontaktudvidelsen PNOZ s20 kobles direkte til et basismodul. Hvis man skal bruge endnu flere sikre halvlederudgange, kobles kontaktudvidelsen PNOZ s7.1 ind imellem. Med denne kan man udvide antallet af halvlederudgange næsten ubegrænset.
 

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Ledningsføring reduceret med 20 procent ved hjælp af kontaktudvidelse via forbindelsesstik
  • Fleksibel anvendelse, fordi antallet af halvlederudgange kan udvides ved hjælp af kaskadeopkobling
  • Hurtig installation ved hjælp af variant med fjederklemmer
     

Typiske applikationer med 24 V DC:

  • Ventiler
  • Kontaktorudvidelse
  • Anvendelse på presser, f.eks. frigivelse af presseventil, i forbindelse med tohåndsbetjening og basismodulet PNOZ s6


Yderligere oplysninger med mulighed for bestilling:

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma – kontaktudvidelse

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk