Danmark | dansk

28. maj 2015

Ændring af standarden IEC/EN 61496-1

Tilpasningen af standard IEC/EN 61496-1 medfører standardisering af Safety Integrity Level og Performance Level.

Anvendelsesmulighederne for de forskellige type-klasser af berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger (BWS) var tidligere uklare med hensyn til Safety Integrity Level (SIL – iht. IEC 62061) og Performance Level (PL – iht. ISO 13849).


IEC/EN 61496 bliver retligt bindende den 10. maj 2015

Aktuelt er IEC/EN 61496 "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1: Generelle krav og prøvninger" revideret, så typeklasser for første gang indordnes under hhv. SIL og PL. Denne sammenhæng mellem BWS-typeklasser og SIL/PL ser således ud:

Kan anvendes i applikationer iht.
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 og
SIL CL 1

SIL 2 og
SIL CL 2
SIL 3 og
SIL CL 3

 

Yderligere oplysninger:

Leksikonartikel med detaljerede oplysninger om IEC/EN 61496-1

Lysbomme fra Pilz
 

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk