Danmark | dansk

8. apr. 2015

Nye varianter af PSENslock

Nu kan du få to nye produktvarianter af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock.

PSENslock giver sikker overvågning af beskyttelsesdøre med elektromagnetiske procestilholdere i et kompakt produkt – inklusive maksimal beskyttelse mod manipulation – og sikrer døre, lemme og afskærmninger. For at kunne understøtte dig optimalt med dine opgaver er den succesrige produktserie blevet udvidet med to nye produktvarianter (PSENslock 6.1 og PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Udvidede diagnosefunktioner til hurtigere fejldiagnose

Især i anvendelsesområder, hvor der anvendes flere PSENslock, giver PSENslock 6.1 med sine udvidede diagnosefunktioner brugeren mulighed for at se, hvilken kontakt der ikke kunne aktivere sin tilholder. På denne måde sparer du tid i tilfælde af fejl, fordi der kan foretages en hurtigere diagnose.
 

Tilholderuafhængige OSSD'er for mere fleksibilitet i anvendelsen

PSENslock-varianterne 3.1/4.1/4.2 med tilholderuafhængige sikkerhedsudgange (OSSD'er) muliggør omskiftning af OSSD'erne uafhængigt af tilholdernes tilstand. Dette giver brugeren større fleksibilitet og frihed til udformning af applikationen.

Ved begge varianter er der tale om 8-polede varianter, som du kan analysere ved hjælp af diverse PNOZ-relæer, styringssystemet PNOZmulti og automatiseringssystemet PSS 4000. Derudover er der mulighed for flere serieforbindelser med flere PSENslock, PSENsgate-beskyttelsesdørssystemer og PSENcode-sikkerhedsafbrydere.
 

Her er en oversigt over fordelene:

  • Maksimal sikkerhed: Sikker beskyttelsesdørsovervågning for applikationer indtil PL e / SIL 3
  • Procesbeskyttelse: Magnetiske tilholdere med tilholderkraft på 500 N eller 1000 N
  • Letbevægelige aktuatorer: Free moving med større tolerance ved forskydning af beskyttelsesdør
  • Større fleksibilitet: Valg af forskellige produktvarianter til mange forskellige kundeapplikationer
  • Udvidede anvendelsesmuligheder ved hjælp af ny firmware:
    – Udvidede diagnosefunktioner ved serieforbindelse
    – Tilholderuafhængig omskiftning af OSSD'erne
  • Enkel montering: Takket være kompakt konstruktion
  • Komplet automatiseringsløsning fra en og samme producent:
    – Analyse ved hjælp af PNOZ-relæer, PNOZmulti og PSS 4000
    - Mulighed for serieforbindelser med PSENslock, PSENsgate og PSENcode
     

Besøg os på Hannover-messen (Tyskland) – her præsenterer vi dig gerne for de nye varianter af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock.
 

Yderligere oplysninger:

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock

Oplev PSENslock på Hannover-messen

Nye produktvarianter af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk