Danmark | dansk

16. jul. 2015

PNOZmulti 2 – med Ethernet/IP-tilslutning

Ny kommunikationsforbindelse: Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 kan nu også integreres i Ethernet/IP-netværk.

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 kan nu også udvides til venstre med et Ethernet/IP kommunikationsmodul. Dermed er der til PNOZmulti 2 ud over PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP und Powerlink endnu en kommunikationsforbindelse til rådighed.

PNOZmulti 2 kan således anvendes fleksibelt i hele branchen uafhængigt af den overordnede driftsstyring.
 

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Tilslutningsmulighed via kommunikationsmodul til Ethernet/IP (adapter)
  • Enkel indstilling af IP-adressen med DIP-switches på modulets front
  • Standardiseret tilslutning til feltbus via RJ45-stik
  • Ingen datakollision vha. interface med switch
  • Komfortable diagnose- og styringsinformationer giver korte stilstandstider og lange oppetider
  • Tovejs-meddelelser og -styring via kommunikationsmodulet
  • Aktivering af diagnosekonceptet PVIS i PNOZmulti Configurator,
    individuelle kundetekster kan også integreres

Vær på den sikre side med PNOZmulti 2 – den verdensomspændende sikkerhedsstandard for alle maskintyper.
 

Yderligere oplysninger:

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2
 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail:

;