Danmark | dansk

26. jan. 2015

Smallere konstruktion: De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode

De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsdørs-afskærmninger og til positionsovervågning.

De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsdørs-afskærmninger og til positionsovervågning. PSENcode-serien er udvidet med en ny, smal variant. Den udmærker sig i sammenligning med den kompakte konstruktion ved et meget fladt hus (højde 13 mm) og samme bredde.
 

Maksimal beskyttelse mod manipulation til mange forskellige applikationer

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. Derudover er det muligt at montere det nye medlem af PSENcode-serien på døre, afskærmninger og lemme i op til fire aktiverings- og kørselsretninger og med to forskellige tasteafstande. Takket være denne alsidighed giver PSENcode konstruktøren en høj grad af frihed til design af maskiner. F.eks. er det også muligt at implementere applikationer, som tidligere kun kunne udføres med magnetiske sikkerhedsafbrydere.

 

Her er en oversigt over dine fordele:

  • maksimal beskyttelse mod manipulation takket være RFID-transponderteknologi
  • alsidig montering på døre, afskærmninger og lemme
  • op til fire aktiverings- og kørselsretninger og op til to forskellige tasteafstande
  • opfylder kravene i den nye EN ISO 14119
  • kan anvendes op til den højeste sikkerhedskategori PL e

 

Yderligere oplysninger:

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk