Danmark | dansk

17. dec. 2014

Hvilke trin skal du være opmærksom på ved risikovurdering og -nedsættelse?

Overskueligt og kompakt – alle oplysninger i vores forløbsskema.

Vejen fra maskine til sikkerhed indtil vurderingen i et egnet vurderingsværktøj er ganske vist kompleks, men den kan løses. Vi har som en hjælp til dig udarbejdet forløbsskemaet "Funktionel sikkerhed med EN ISO 12100, 13849-1 og EN/IEC 62061".
 

Trin for trin til risikonedsættelse

Forløbsskemaet beskriver med det samme, hvilke trin du skal være opmærksom på ved risikovurdering og risikonedsættelse for maskiner. Derudover forklares det, hvordan sikkerhedsfunktionerne kan vurderes og verificeres med EN ISO 12100, 13849-1 og EN/IEC 62061.

Download gratis med det samme!

 

Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk