Danmark | dansk

13. feb. 2015

PNOZmulti 2 – integration i PROFINET-netværk

Mere og mere fleksibelt – nu er kommunikationsmodulet PROFINET til rådighed for det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2!

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 kan nu udvides i venstre side med et PROFINET-kommunikationsmodul. Dermed er der til PNOZmulti 2 ud over Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP og Powerlink endnu en kommunikationsmulighed til rådighed.

PNOZmulti 2 kan som åbent system anvendes fleksibelt i hele branchen uafhængigt af den overordnede driftsstyring. Her er en oversigt over dine fordele:

  • Mulighed for tilslutning til PROFINET (IO Device)
  • Ingen datakollision ved hjælp af interface med switch
  • Komfortable diagnose- og styringsinformationer, hvilket giver korte stilstandstider og lange oppetider
  • Tovejs-meddelelser og -styring via kommunikationsmodulet
  • Aktivering af diagnosekonceptet PVIS i PNOZmulti Configurator, Individuelle kundetekster kan også integreres

Vær på den sikre side med PNOZmulti 2 – den verdensomspændende sikkerhedsstandard for alle maskintyper.

 

Yderligere oplysninger:

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2

Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 med PROFINET-tilslutning
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk