PMCtendo SZ kan nu anvendes til endnu flere applikationer ved hjælp af nye størrelser.
30. sep. 2014
Kan anvendes inden for mange områder – servomotorerne PMCtendo SZ
Med servomotorerne PMCtendo SZ har du en energieffektiv og alsidig servomotorserie til rådighed. Serien er udvidet med to nye størrelser PMCtendo SZ 3 og PMCtendo SZ 8. Nu kan du blandt fem forskellige størrelser vælge den rigtige motor til din individuelle applikation.
Fleksibel ved hjælp af forskellige implementeringsmuligheder
Uanset om fokus er på mål, dynamik, regulerbarhed eller feedback-systemer, træffer du altid det rigtige valg med servomotorerne fra Pilz. Her kan motorens nødvendige effekt ved hjælp af forskellige motorlængder og motorstørrelser enten implementeres i kort udgave og lidt større diameter eller i en længere udgave med mindre diameter.
Servomotoren er velegnet til applikationer, hvor omdrejningstallet ofte ændrer sig. Med undtagelse af størrelse 3 (konvektionskølet) fås alle motorer i de tre kølevarianter konvektionskølet, vandkølet og ekstern ventilation.
Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med dimensionering af drevet og definition af drivlinen.
Her er en oversigt over dine fordele:
- Høj proceskvalitet på grund af præcise synkronegenskaber, der skyldes lave friktionsmomenter
- Energieffektiv løsning ved hjælp af ekstremt kort længde med høj effekttæthed
- Enkel håndtering ved hjælp af hurtig montering med snapkoblingsstik (Speedtec / Springtec)
- Kan anvendes fleksibelt ved hjælp af forskellige størrelser, omdrejningstal og kølevarianter
- Maksimal reguleringskvalitet og positioneringsnøjagtighed ved hjælp af følersystemer med høj opløsning til absolutte værdier
Yderligere oplysninger:
Servomotorerne PMCtendo SZ