Danmark | dansk

4. jul. 2014

Safe Ethernet Connection fra Pilz

Brug den nye "Safe Ethernet Connection" til sikker sammenkobling af forskellige systemer med usikkert Ethernet.

Sikker sammenkobling af forskellige systemer via usikkert Ethernet udføres nu helt enkelt ved hjælp af softwaremoduler. På denne måde tilsluttes styringssystemerne PSSuniversal PLC (PSS 4000) og PSS 3000 samt de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti – begge med Ethernet-interface – til hinanden. Deres eksisterende arkitekturer udvides ganske enkelt på denne måde.


Dine fordele:

  • Sikker sammenkobling af forskellige modulklasser via "standard"-Ethernet
     
  • Safe Ethernet Connection fås som softwaremodul til de forskellige systemer – der er ikke behov for nogen yderligere gateway
     
  • I overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder: EN/IEC 61508 indtil SIL CL 3 og EN ISO 13849 indtil PL e
     
  • Hver Safe-Ethernet-forbindelse kan overføre 48 bit data
     
  • Kan anvendes til alle modulklasser inden for systemerne PSSuniversal PLC, PSS 3000 og PNOZmulti med Ethernet-forbindelse (Modbus TCP)


Yderligere oplysninger:

Styringssystemerne PSSuniversal PLC

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk