Emballeringsmaskiner produktivt og sikkert – vi har løsningen!

28/06/2011

Sikkerhedsløsninger fra Pilz sørger for, at sikkerhed og produktivitet ikke udelukker hinanden!

Din emballeringsmaskines produktivitet og sikkerhed er to afgørende egenskaber, der har stor indflydelse på købsbeslutningen. Opgavebetinget konkurrerer produktivitet og sikkerhed umiddelbart med hinanden. Som følge heraf skal de anvendte automatiseringskomponenter være i besiddelse af udvalgte, åbne systemegenskaber, der kan udvides.

Sikkerhedsløsninger fra Pilz sørger for, at sikkerhed og produktivitet ikke udelukker hinanden!

Vi har fokus på følgende kendetegn i forbindelse med din automatisering:

  • Enkel, omkostningseffektiv og sikker fortrådning af beskyttelsesdøre
  • Enkel og sikker sammenknytning i et sikkerhedsrelæ
  • Intuitiv, selvforklarende sikkerhedssoftware
  • Enkel tilslutning til alle standard-feltbussystemer
  • Hurtig, klar-til-brug-diagnose
  • Sikkerhedsteknik i henhold til de nye standarder med et Performance Level d eller e iht. EN ISO 13849-1
  • Åben integration af sensorkomponenter fra andre producenter!

Sikkerhed gjort enkelt – den lille løsning

Tilslut kodede sensorer PSENcode eller PSENslock til sikkerhedsrelæer PNOZsigma eller PNOZmulti Mini via den passive fordeler PDP67 F 4 code. Samtidig sker der tilkobling til det overordnede styringssystem.

Hurtigt og billigt

Denne løsning kan anvendes til applikationer indtil PL e iht. EN ISO 13849-1 og indtil SIL CL 3 iht. EN/IEC 62061. En hurtig og prisbillig installation sikres vha.
korte standard-sensor-plug-in-kabler. Desuden sparer du plads i styreskabet med IP-67-kabinettet.

Sikkerhed – den store, åbne løsning

Via det decentrale indgangsmodul PDP67 F 8DI ION kan du, ud over PSENcode og PSENslock også tilslutte magnetiske sensorer PSENmag og andre sensorer, som f.eks. nødstoptryk til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti. Hver sensor kan knyttes til en vilkårlig afkoblingsvej i PNOZmulti.

Korte standard-sensor-plug-in-kabler sørger for en hurtig og billig installation.
Desuden sparer du plads i styreskabet med IP-67-kabinettet. PDP67´s gode diagnoseevne i forbindelse med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti
sørger for effektivt arbejde i nødstilfælde. Denne løsning kan anvendes til applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061

En tommelfingerregel ved sammensætning af din applikation er:

  • Til et PNOZmulti-basismodul kan der tilsluttes op til 4 linkmoduler
  • Til et linkmodul kan der tilsluttes op til 4 PDP´er
  • Til en PDP kan der tilsluttes op til 4 sensorer

Fordelene ved den sikre serieforbindelse med decentral periferi PDP67

  • Spar ledningsførings- og installationsforanstaltninger: Aktivér den sikre sensor og dørlåsen med et M12-kabel
  • Analysér alle sensorsignaler individuelt og sikkert, og videresend dem til diagnose via feltbus. På den måde kan du efter behov koble dele af maskinen fra individuelt
  • Få fordel af åbenheden. Anvend Pilz-sensorer eller enhver anden standardsensor. Der kan også tilsluttes nødstoptryk, muting-lamper, trepositionshåndtag eller lysknapper
  • Implementér applikationer indtil PL e iht. EN ISO 13849-1 og indtil SIL CL 3 iht. EN/IEC 62061

Pilz har indrettet sit sikkerhedssystem PNOZmulti til emballeringsbranchen specielt efter disse kendetegn. På den måde opnår du det maksimale udbytte. Den succes, som de beskrevne applikationsforslag har opnået, viser udviklingen. Vi står gerne til rådighed for en kvalificeret rådgivning.