Danmark | dansk

24. apr. 2014

Sikkerhedsrelæ PNOZ c2 overvåger lysbomme

Aktuel nyhed til overvågning af lysbomme indtil type 4, f.eks. PSENopt og sensorer med OSSD-udgange i henhold til EN 61496-1.

Er du producent af seriefremstillede maskiner, og producerer du i store styktal? Så er den nye produktfamilie PNOZcompact den helt rigtige løsning til dig. Som helt aktuel nyhed fås sikkerhedsrelæet PNOZ c2 nu til sikker overvågning af lysbomme indtil type 4 eller af sensorer med OSSD-udgange i henhold til EN 61496. Hvis du vil være på den sikre side, satser du på den komplette løsning med PNOZ c2 og lysbommene PSENopt.


Maksimal sikkerhed og nem håndtering

En meget kort reaktionstid på kun 12 ms giver maksimal sikkerhed i din applikation. Derved kan du forkorte afstanden til den farlige bevægelse. Reaktionstiden er påtrykt på forsiden. Dette sparer tid ved de årlige inspektioner af berøringsfrit fungerende beskyttelsesudstyr. Du slipper for besværlig søgning efter tekniske data og applikationsanvisninger, da alle relevante oplysninger til brugeren kan aflæses direkte på enheden. Den direkte spændingsforsyning af lysbommen via analyseenheden PNOZ c2 giver dig fordelen ved en hurtig og driftssikker installation.


Sikkerhedsrelæ PNOZ – det originale!

Med PNOZ c2 satser du på et sikkerhedsrelæ PNOZ – originalt og synonymt med sikkerhedsrelæ. Med PNOZ får du den optimale sikkerhedsløsning til alle behov i den velkendte kvalitet fra Pilz.


Her er en oversigt over dine fordele

  • Til overvågning af lysbomme indtil type 4, f.eks. PSENopt fra Pilz og sensorer med OSSD-udgange i henhold til EN 61496-1.
  • Tættere på applikationen med en kort reaktionstid på 12 ms
  • Du sparer tid med enkel installation takket være direkte spændingsforsyning af sender og modtager via analyseenheden
  • Du sparer plads i styreskabet ved hjælp af den kompakte konstruktion
  • Du sparer omkostninger takket være den enklere tilslutning af to startalternativer (overvåget eller automatisk start)
  • Du sparer omkostninger, fordi tilslutningen og vedligeholdelsen er yderst enkel: Fastinstallerede fjederklemmer på modulet, ledninger tilsluttes uden værktøj
  • Maksimal sikkerhed: Performance Level (PL) e i henhold til EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 i henhold til IEC 62061
  • Blokdiagrammet med tilslutningseksempel muliggør tilslutning uden separat dokumentation


Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk