Danmark | dansk

8. apr. 2014

Foretag sikker overvågning af drev med PNOZmulti 2

Du kan foretage sikker overvågning af drev med de nye Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2.

Dine maskiner og anlæg bliver endnu mere produktive med de nye Motion Monitoring-moduler fra Pilz. Der er moduler til rådighed til sikker overvågning af en eller to akser. Alle gængse inkrementalgivere kan tilsluttes ved hjælp af drevspecifikke forbindelseskabler via det industriegnede interface Mini I/O.


Reducerede omkostninger og maksimal sikkerhed

Sikker bevægelsesovervågning beskytter ikke kun betjenings- og servicepersonalet. Det gælder også om at undgå mekaniske skader på maskiner og anlæg på grund af f.eks. for hurtig bevægelse, således at der sikres et problemfrit produktionsforløb.

  • Implementering af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 61800-5-2 til elektriske motordrev med variabel hastighed
  • Omfattende Motion Monitoring-funktioner så din applikation er til rådighed så meget som muligt
  • Enkel konfiguration af funktionerne ved hjælp af certificerede softwaremoduler i PNOZmulti Configurator

 
Motion Monitoring-funktioner til overvågning af dine drev:

  • Sikkert hastighedsområde (Safe speed range): SSR
  • Sikker hastighedsovervågning (Safe speed monitor): SSM
  • Sikker bevægelsesretning (Safe direction): SDI
  • Sikkert driftsstop (Safe operating stop): SOS

Dermed er det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 nu endnu mere fleksibelt og klar til brug inden for flere anvendelsesområder. Automatisering: komplet og enkelt!


Yderligere oplysninger:

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Du kan foretage sikker overvågning af drev med de nye Motion Monitoring-moduler i PNOZmulti 2.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk