Danmark | dansk

25. jun. 2014

Overvågning af beskyttelsesdøre bliver mere fleksibel

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate – nye systemvarianter med valgbare betjeningselementer, der giver mere fleksibilitet.

Beskyttelsesdørssystemet PSENsgate kan anvendes til sikker overvågning af beskyttelsesdøre med sikre tilholdere. Dermed kan der implementeres beskyttelse af personer og anlæg op til den højeste sikkerhedskategori PL e. Udnyt den store fleksibilitet: Du kan vælge mellem mange nye systemvarianter med integrerbare betjeningselementer, der fås som ekstraudstyr, som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper, områdestop og funktioner som nødstop og flugtvejsoplåsning.


Reducer dine omkostninger med systemet, der er klart til indbygning

Alle sikkerhedsfunktioner og betjeningselementer er integreret i systemet, der er klart til indbygning. Dermed sparer du tid og penge ved projektering, konstruktion og montering. På grund af det robuste design og den mekaniske belastningsevne er beskyttelsesdørssystemet PSENsgate din garanti for en lang produktlevetid.


Her er en oversigt over dine fordele:

  • Reduceret forbrug af tid og penge ved montering og ledningsføring ved hjælp af systemet, der er klart til indbygning med integrerede betjeningselementer og nødstop som ekstraudstyr
  • Maksimal sikkerhed med kun en afbryder til hver beskyttelsesdør: Til beskyttelse af personer og anlæg indtil PLe
  • Større fleksibilitet takket være valgbare betjeningselementer, som f.eks. nøgleafbrydere, område- og nødstop samt mulighed for tilslutning af bekræftelsesknapper

Yderligere oplysninger:

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate 

I beskyttelsesdørssystemet PSENsgate er der mange nye systemvarianter.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk