Přehled specifických produktových norem (normy C)

Produktové normy

Přehled specifických produktových norem (normy C)

Normy C jsou produktové normy, které obsahují podrobné požadavky pro speciální stroje s odkazy na normy B. Zpracováním těchto norem jsou pověřeny dvě instituce, a to CENELEC pro evropské normy a CEN pro předpisy v oblasti elektrických zařízení.

Nejdůležitější normy C

Lisy  
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy - část 1: Obecné bezpečnostní požadavky EN ISO 16092-1
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy - část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy EN ISO 16092- 2
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy EN ISO 16092- 3
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy - část 4: bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy EN ISO 16092-4
Hydraulické ohraňovací lisy EN 12622
Stroje na zpracování plastů a pryže EN 289
Roboty a robotická zařízení   
Část 1 Roboty Část 2 Systémy robotů a integrace EN ISO 10218-1/2
Collaborative Robots ISO TS 15066
Obráběcí centra
Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky EN ISO 16090-1
Textilní stroje EN ISO 11111-1 až -7
Dřevozpracující stroje EN ISO 19085-1 až 17
Laserové obráběcí stroje EN ISO 11553-1 až -3
Balicí stroje EN 415-1 až -10
Papírenské stroje  
Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru EN 1010-1 až -5
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení EN 1034-1 až-16
Vyfukovací tvářecí stroje, Tepelné tvářecí stroje EN 422, EN 12409
Soustruhy EN ISO 23125
Jednotky na lití kovů pod tlakem EN 869
Kontinuální manipulační zařízení a systémy EN 619
Motoricky ovládaná vrata EN 12453
Transportní systémy bez řidiče (FTS, AGV) EN ISO 3691-1 až 6

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?