Bezpečně po celou dobu života strojního zařízení – s bezpečnostními senzory PSEN společnosti Pilz

Ať už se jedná o drsné průmyslové prostředí, komplexní koncepty bezpečnosti nebo maximální bezpečnostní požadavky: Naše senzory svou odolností, dlouhou dobou životnosti a spolehlivostí splní každé Vaše přání.

Vsaďte na výkonné, flexibilně využitelné bezpečnostní snímače, certifikované podle mezinárodních standardů. Naše snímače jsou navíc velmi robustní a snadno se ovládají. Plynule se zapojí do současného automatizovaného procesu a umožní průběžné monitorování hodnot souvisejících s bezpečností i bezproblémový provoz Vašich zařízení.

Naše bezpečnostní řešení vycházejí z mezinárodních standardů bezpečnosti a nabízejí vyřešení problémů Vašich zařízení v souladu s právními předpisy. Současně ale také usnadní realizaci náročných konceptů automatizace. Kombinace spolehlivé technologie a jednoduché manipulace zaručuje účinné a trvale bezpečné provádění Vašich výrobních procesů, a to po celou dobu života strojního zařízení.

Prostudujte si naši rozsáhlou nabídku: od monitorování polohy přes zajištění bezpečnostních bran až po sledování přístupu a jednotlivých úseků. Přímo k našemu spektru snímačů

 

Tři vlastnosti charakteristické pro snímače PSEN

Bezpečné a robustní – tam, kde je to důležité.

V průmyslovém prostředí je důležitým faktorem spolehlivost a odolnost. Naše snímače nejsou choulostivé vůči prachu, vibracím, chladu, ani čisticím procesům. Díky velkorysým montážním tolerancím jsou vlastní práce jednodušší a je zajištěna také vyšší využitelnost zařízení – Výsledkem je méně prostojů a větší bezpečnost.

Bezpečné a odolné – protože na spolehlivosti záleží.

Spolehlivé komponenty pomáhají snižovat potřebu oprav a zajišťují trvalou a vysokou produktivitu. Prostoje se redukují na minimum, náklady na údržbu i náhradní díly klesají.
Výsledek: Přesné dodržování termínů, maximální využitelnost, nízké celkové provozní náklad.

Bezpečné a připravené na budoucnost – pro to co nás čeká.

Moderní bezpečnost vyžaduje inteligentní řešení: Naše snímače se snadno a pružně připojují ke sběrnicím Fieldbus, jejich propojování je nekomplikované a bezpečnost přesně odpovídá potřebám aplikace. Naši experti Vás vždy podpoří při hledání i realizaci správného řešení bezpečnosti – pro aktuální i budoucí požadavky.

Bezpečné řešení snímačů pro Vaši aplikaci

Modulární systémy bezpečnostních bran s přístupovým oprávněním

Náš modulární systém bezpečnostních bran nabízí flexibilní kompletní řešení. Sestavte Váš systém z vhodných komponent: snímač, dveřní klika, nouzové uvolnění, diagnostický systém a vyhodnocovací přístroj. Flexibilní montáž umožní rychlou instalaci i jednoduchou obsluhu. Volitelný systém řízení přístupu zajistí, že k zařízení budou mít přístup pouze autorizovaní pracovníci a pouze oni budou moci systému vydávat příkazy.

 

Modulární sestavy systémů bezpečnostních bran

IO-Link Safety – bezpečná komunikace až na periferii

S bezpečnou a standardizovanou komunikací IO-Link Safety typu bod-bod můžete bezpečnostní senzory integrovat až do periferie – rychle a pohodlně. Současně můžete využívat výhod možností rozšířené diagnostiky, díky které budou procesy ještě transparentnější a efektivnější. Vaše výhody: jednoduchá integrace, optimalizovaná diagnostika a maximální bezpečnost z hlediska budoucího používání. 

Seznamte se s výhodami IO-Link Safety pro Vaše aplikace snímačů

Monitorování přístupu a jednotlivých úseků – bezpečné, bezdotykové, bezbariérové

Ať už se jedná o otevřené přístupy, stacionární nebo mobilní nebezpečné zóny nebo ochranu proti překročení: bezdotyková ochranná zařízení jsou vždy zárukou účinného a pružně využitelného zabezpečení. S našimi bezpečnostními optickými závorami, bezpečnostními laserovými skenery a bezpečnými radarovými snímači máme vždy k dispozici vhodnou technologii. S maximální možnou úrovní bezpečnosti, krátkými dobami reakce, jednoduchou konfigurací i obsluhou. Robustní technologie a četné diagnostické možnosti zajišťují vysokou využitelnost zařízení.

Snímače pro monitorování přístupů a zón

Výhody, které nabízejí bezpečnostní senzory PSEN

  • Certifikovaná bezpečnost: 
    Splnění maximálních požadavků mezinárodních standardů, testování podle aktuálních norem a předpisů
     
  • Produktivita bez kompromisů: 
    Bezpečná práce při maximální využitelnosti zařízení, transparentní a spolehlivé procesy.
     
  • Flexibilní integrace:
    Možnost modulárního rozšíření a přizpůsobení podle specifických výrobních požadavků.
     
  • Jednoduchá instalace:
    Promyšlené možnosti montáže a intuitivní manipulace usnadňují uvádění do provozu.
     
  • Robustní s dlouhou dobou životnosti
    Spolehlivý provoz i ve velmi drsném prostředí, a to po celou dobu života strojního zařízení.
     
  • Kompletní řešení od jednoho dodavatele:
    Snímače i řídicí technologie od společnosti Pilz – dokonalá vzájemná kompatibilita.

„Naše bezpečnostní senzory lze bez problému integrovat do Vašich zařízení. Díky promyšleným technologiím a rozsáhlému portfóliu škálovatelných řešení nabízíme nejen certifikovanou bezpečnost, ale i maximální produktivitu. Pro Vaše požadavky – dnešní i zítřejší.“

Martin Bellingkrodt, produktový manažer úseku "Senzorika"

Pilz Vám poradí – od výběru až po integraci

Nejste si zcela jisti výběrem nebo váháte, zda zamýšlený projekt splňuje všechny normy? Absolvujte naše školení, využijte naši technickou podporu a znalosti našich expertů. Společnými silami najdeme to nejlepší řešení bezpečnosti – účinné, udržitelné, moderní.

Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: info@pilz.sk

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole