Bezpečný systém ochranných dveří PSENslock

Spolehlivé monitorování polohy s blokováním procesu v jednom systému

Bezpečný systém ochranných dveří PSENslock

Bezkontaktní systémy ochranných dveří PSENslock kombinují bezpečné monitorování ochranných dveří s integrovaným elektromagnetem. Díky této kombinaci spolehlivého monitorování polohy se zamčením lze systémy PSENslock používat univerzálně. Jsou vhodné i pro aplikace v nejvyšších bezpečnostních kategoriích!

PSENslock se dodává se třemi různými variantami funkcí. Kromě základní verze jsou k dispozici následující možnosti:

  • PSENslock s rozšířenými diagnostickými funkcemi (verze 6.1): Systém ochranných dveří umožňuje rychlou a jednoduchou diagnostiku, pokud budete v jedné aplikaci využívat více PSENslock. Ihned tak zjistíte, který spínač nemohl aktivovat své blokování a v případě závady tak ušetříte čas.
  • PSENslock s bezpečnostními výstupy nezávislými na zamčení (verze 3.1/4.1/4.2): Bezpečnostní výstupy (OSSD) systému pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů spínají bez ohledu na stav zamčení a dovolují větší flexibilitu při realizaci vašich aplikací.

Potřebné příslušenství - kabely, konektory a adaptéry najdete v části Technologie připojení

Jednoduché ovládání systému ochranných dveří PSENslock

Zkombinujte PSENmlock s tlačítkovou jednotkou PITgatebox a získáte další ovladače a tlačítka: od tlačítek pro nouzové zastavení a osvětlená tlačítka až po klíčové spínače a tlačítka. PITgatebox je k dispozici v různých provedeních a díky svému robustnímu pouzdru z tlakově odlévaného zinku je mimořádně odolný vůči rázům, vibracím a kolizím. Úzké pouzdro umožňuje instalaci úspornou z hlediska místa na běžné hliníkové profily.

Zjistit více: PITgatebox

Kombinace PSENmlock s tlačítkovou jednotkou PITgatebox

Maximální ochrana proti manipulaci a nízký stupeň opotřebení– Výhody

  • Kompletní řešení od jednoho výrobce - řídicí technika Pilz pro monitorování oddělovacích ochranných zařízení
  • pohotové využití a rychlá instalace - díky flexibilním přípojkám a čtyřem možnostem montáže
  • optimalizace času a nákladů díky sériovému zapojení
  • maximální ochrana proti manipulaci (kódování a ochrana procesu díky magnetickém zablokování
  • odolnost proti prachu a vodě (IP67 pro využití v náročných průmyslových podmínkách
  • komfortní diagnostika pomocí LED na dvou stranách
  • dlouhá doba životnosti - nedochází k mechanickému opotřebí
  • energeticky efektivní magnet s nepatrnou spotřebou el.energie

Vlastnosti systému ochranných dveří

Vlastnosti systému ochranných dveří
  • Systém ochranných dveří pro kontrolu polohy pohyblivých zabezpečovacích zařízení podle EN 60947-5-3
  • vhodné pro aplikace až PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 s magnetickým blokováním pro ochranu procesu
  • sériové zapojení s PSENini, PSENcode a PSENslock
  • krytí IP67
  • výškové, resp. boční přesazení: +/-3 resp. +/-5mm

Bezpečné monitorování ochranných dveří s PSENslock

S elektromagnetickou přídržnou silou 500 N nebo 1000 N zabrání spolehlivé systémy ochranných dveří PSENslock neočekávanému otevření ochranných zařízení. Díky aktuátoru bezpečnému proti manipulaci nabízejí maximální bezpečnost. Systémy PSENslock jsou tak spolehlivým alternativním řešením vůči dosavadní mechanické technologii.

Jsou vhodné pro aplikace v krytech, poklopech a rovněž u otočných a posuvných dveří s pravým nebo levým otevíráním nejvyšších bezpečnostních kategoriích do:

  • PL e podle EN ISO 13849-1
  • SIL 3 podle EN/IEC 62061
  • bezpečnostní kategorie 4 podle EN 954-1

PSENslock splňují požadavky na krytí P67. Bezkontaktní systémy ochranných dveří jsou navíc optimalizovány pro montáž na rozšířených konstrukčních profilech o tloušťce 45 mm.

Bezpečné monitorování ochranných dveří s PSENslock

Použití bezpečného systému ochranných dveří v praxi

Spektrum našich produktů: Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů PSENslock

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů PSENslock

Navrženy pro aplikace nejvyšších bezpečnostních kategorií díky kombinaci spolehlivého monitorování polohy s blokováním procesu – systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů PSENslock

Příslušenství k bezpečnostním systémům pro ochranné dveře

Perfektně v souladu s bezpečnostním systémem ochranných dveří PSENslock: příslušenství pro bezpečné monitorování ochranných dveří.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk