Snímač otáček PSENenco

Standardní snímač otáček – ale bezpečný

Snímače otáček PSENenco

Otočné snímače PSENenco se používají pro určení polohy a rychlosti. K dispozici je absolutní enkodér, který se používá v automatizačním systému PSS 4000. Dodává rozdílové a absolutní hodnoty polohy, které jsou ověřovány v softwarovém modulu. Snímač je vybaven magnetickým a optickým systémem měření. Získáte dva přístroje v jednom!

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Bezpečná poloha a bezpečná rychlost - výhody

  • Bezpečné vyhodnocení rychlosti a polohy
  • Přesunutí spolehlivé monitorovací funkce do uživatelského softwaru
  • Vysoká flexibilita kontroly mezních hodnot díky jejich dynamickému sledování v uživatelském programu
  • Náhrada mechanického vačkového spínače spolehlivým elektronickým vačkovým spínačem s PSS 4000 (včetně snímače otáček PSENenco)
Bezpečná poloha a bezpečná rychlost - výhody

Novinka: Monitorování bezpečnostních funkcí novým bezpečným inkrementálním snímačem otáček PSENenco

Nové bezpečné inkrementální snímače otáček PSENenco

Bezpečně se pohybovat a bezpečně stát - s novými bezpečnými inkrementálními snímači otáček PSENenco od společnosti Pilz můžete monitorovat bezpečnostní funkce jako rychlost, směr, zrychlení a stání. Společně s naším bezpečnostním spínacím modulem PNOZs30, konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZ m EF xMM a elektronickým modulem PSSu K F EI CV pro automatizační systém PSS 4000 získáte kompletní bezpečnostní řešení od jednoho výrobce. Bezpečnému a efektivnímu provozu Vašeho stroje tak již nic nestojí v cestě.

Výhody ve zkratce:

  • Umožňuje provozní režimy SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI a SSM ve spojen se všemi řídicími jednotkami Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Bezpečná poloha do SIL2/PLd a bezpečná rychlost do SIL3/PLe v uceleném řešení
  • Výběr mezi typy s obdélníkovými (HTL) a analogovými signály sin/cos, mezi dutým a plným hřídelem
  • Vysoké rozlišení umožňuje rychlou reakci a přenost při měření
  • Ucelené řešení bezpečnosti s monitorováním pohybu a polohy od jednoho výrobce
  • Jednoduchá a rychlá implementace
  • Vysoká flexibilita díky stupňovému systému vyhodnocení

Vlastnosti snímače otáček

Vlastnosti snímače otáček
  • dva snímače v jednom pouzdře
  • 2 nezávislé kanály (1x optický, 1x magnetický)
  • 2 rozhraní SSI
  • SIL CL 3 a PL e v automatizačním systému PSS 4000

Snímač otáček PSENenco v praxi

Snímače otáček PSENenco se používají zejména v oblasti mechanických lisů. Řešení „bezpečného elektronického vačkového hřídele“ kompletně nahrazuje běžné mechanické vačkové hřídele. Kombinace snímače otáček PSENenco s řídicím systémem PSSuniversal PLC a příslušnými softwarovými moduly dosahuje úrovně bezpečnosti SIL 3. Snímače otáček najdete všude tam, které je nutné spolehlivě a bezpečně monitorovat polohu.

Snímač otáček PSENenco v praxi

Používání snímače otáček v praxi

Spektrum našich produktů: Snímače otáček PSENenco

Snímač otáček PSENenco

PSENenco je standardním enkodérem. V kombinaci s řídicím systémem PSSuniversal PLC a příslušným softwarovým modulem se dosahuje úrovní bezpečnostních kategorií SIL 3 a PL e.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk