Řídicí moduly PRCM v sobě spojují současně řízení robotů i řízení bezpečnosti. Využijte vysoké bezpečnosti: PRCM zaručuje bezpečnostní funkce STO a SBC i bezpečnostní funkce nabízené bezpečnostním řízením pro robotické systémy. Díky efektivnímu systému řízení kontroly přemostění můžete snadno řídit i další osy - například chapadlo nebo lineární suport. PRCM je kromě toho připraven pro rozšíření funkcí pomocí ROS nebo IEC 61131-3.
Efektivní řízení robotů řídicími moduly PRCM
Transparentní a bezpečné řízení robotů
Řídicí moduly PRCM - Vaše výhody
- princip Plug-&-Work pro jednoduché uvádění do provozu
- připraveno pro rozšíření funkcí pomocí ROS nebo IEC 61131-3
- systém řízení kontroly přemostění umožňuje ovládání dalších os
Vlastnosti řídicích modulů PRCM
- řízení robota a bezpečnosti v jednom
- kompaktní velikost
- konstrukce vhodná pro průmyslové využití
ROS Open-Source-Software
Moduly ROS Pilz jsou dodávány jako vysoce kvalitní balíčky ROS. Jsou vhodné pro využití v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí. Naši pracovníci Vám na adrese ros@pilz.de ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se ROS.