Bezpečnostní relé PNOZsigma

Relé pro nouzové vypnutí pro maximální funkci při minimální montážní šířce

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZsigma v sobě spojují dlouholeté zkušenosti se současnou nejmodernější bezpečnostní technikou. s nízkými náklady docílíte pomocí spínacího přístroje pro nouzové vypínání maximální bezpečnost a hospodárnost.

S mimořádně malými šířkami pouzdra a velkou rozmanitostí funkcí nabízí spínací přístroj pro nouzové vypínání maximální funkčnost při minimální montážní šířce. Využívejte možnosti bezpečnostní techniky - ještě větší úspora místa, lepší flexibilita, větší rychlost i efektivnost.

Použití a vlastnosti přístroje pro nouzové vypínání

Přístroj pro nouzové vypínání - vlastnosti

Kromě bezpečného monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, světelných závor, přístrojů pro obouruční zapínání a času je k dispozici i celá řada dalších zvláštních aplikací. Četné přístroje jsou vhodné pro používání v nadmořských výškách do 5000 metrů. Využijte PNOZsigma i pro Vaše aplikace!

  1. Rychlá instalace: s pružinovými svorkami push-in
  2. o 20% nižší náklady na propojení: rozšíření kontaktů zásuvnými konektory
  3. jednoduché projektování: všechny varianty přístrojů mají jednotné označení a polohu svorek: přípojky a přístroje tak můžete při projektování, instalaci a diagnostice vždy rychle identifikovat
  4. maximální flexibilita: nastavitelné provozní režimy a časové funkce
  5. bleskurychlá diagnostika: 6 indikačních LED - nejsou potřebné žádné externí měřicí přístroje
  6. rychlá montáž díky západkovým pružinám: bez použití nářadí
  7. bezpečné vůči manipulaci: nastavovací prvky jsou pod uzamykatelným krytem

Možnosti využití bezpečnostních spínacích přístrojů PNOZsigma

Bezpečnostní relé PNOZsigma pro nouzové zastavení, ochranné dveře a optické závory

Při monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří nebo optických závor připadá na jednu bezpečnostní funkci vždy jedno bezpečnostní relé PNOZsigma. Přehled využití možností použití a funkcí jednotlivých modulů najdete níže.

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Nouzové zastavení
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ochranné dveře
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Optické závory    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Výstupní kontakty (bezpečné) 2 3 2 3 3
Šířka v mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Zvláštní povolení - - - - Řízení hořáků/
Spalovací technika EN 50156-1

Přímo do e-shopu

PNOZsigma – bezpečnostní relé pro monitorování dvouruční obsluhy

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZ s6 a PNOZ s6.1 řady PNOZsigma jsou vhodné pro bezpečné monitorování dvouručních tlačítek. Oba přístroje vyhovují požadavkům normy EN 574 na bezpečné monitorování dvouručního ovládání.

  • PNOZ s6: Monitorování dvouruční obsluhy Typ IIIC. PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Monitorování dvouruční obsluhy Typ IIIA. PL c podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 1 podle IEC 62061

Přímo do e-shopu

PNOZsigma – bezpečnostní relé pro monitorování času

Bezpečnostní spínací přístroje PNOZ s5 a PNOZ s9 se používají jako časová relé pro kontrolu nouzového zastavení, ochranných dveří nebo optických závor. Časové relé PNOZ s5 je základní přístroj, vybavený zpožděním odpadnutí. Bezpečnostní spínací přístroj PNOZ s9 můžete používat jako relé se zpožděním odpadu, přítahu nebo jako pulzní relé. Navíc může být společně se základním přístrojem použit jako zpožděné nebo nezpožděné rozšíření kontaktů .

  • PNOZ s5: 1/2-kanálové zapojení se zpožděným odpadem splňuje EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanálové zapojení se zpožděným odpadem i přítahem, pulzy, použitelné jak základní přístroj nebo jako rozšíření kontaktů

Přímo do e-shopu

Bezpečnostní relé PNOZsigma - rozšíření kontaktů

Rozšíření kontaktů řady PNOZsigma slouží pro rozšíření a posílení kontaktů. Používá se v podobě rozšiřujících přístrojů pro zvýšení počtu bezpečnostních kontaktů základního přístroje.

Typ Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Výstupní kontakty (bezpečné) Polovodičové výstupy (bezpečné) Šířka v mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Přímo k e-shopu

Spektrum našich produktů: PNOZsigma

Monitorování obouručního ovládání

Bezpečnostní spínací moduly řady produktů PNOZsigma zajišťují bezpečnou kontrolu dvouručních ovladačů. Na výběr jsou dvě varianty: Typ IIIC a Typ IIIA podle EN 574.

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří, světelných závor

Bezpečnostní spínací moduly PNOZsigma kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné závory. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Rozšíření kontaktů

Nezpožděné rozšíření kontaktů řady PNOZsigma pro rozšíření a posílení kontaktů. Slouží pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu.

Příslušenství

Příslušenství pro bezpečnostní spínací moduly PNOZsigma, např. svorky, spojovací konektory a koncové konektory.

Kontrola času

Bezpečnostní spínací přístroj PNOZ s5 je vybaven funkcí zpoždění odpadu a může být použit jako časové relé. Bezpečnostní přístroj PNOZ s9 můžete využívat jako časové relé nebo jako rozšíření kontaktů.

Bezpečná kontrola otáček PNOZ s30

Monitorování otáček pro bezpečnou kontrolu zastavení, otáček, polohy a rozsahu otáček. Monitorování směru otáček podle EN ISO 13849-1 až do PL e a podle EN IEC 62061 až do SIL CL 3. Konfiguraci a závady lze zobrazovat na displeji.

Bezpečnostní relé PNOZ s50 - bezpečné ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50 je vhodné pro bezpečné nastavení brzd a kontrolu brzd se zajištěním polohy nebo zajišťovacích brzd.

Bezpečná kontrola napětí PNOZ s60

Přístroj slouží pro bezpečné monitorování odpojení 1-, příp. 3-fázových sítí s neutrálním vodičem od přívodu napětí.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk