PES - ovládací panel Logika PNOZsigma

Školicí systém pro profesionální podporu vyučování: Realizace bezpečnostních zapojení

Ovládací panel Logika PNOZsigma

PES – ovládací panel Logika PNOZsigma je součástí rozsáhlého výukového systému Pilz Education Systems PES. Tento modulární školicí systém tvoří celá řada modulů používaných v moderním průmyslu, které zde slouží pro praktickou výuku ovládání.

Moduly PES simulují funkce stroje nebo zařízení a používají se pro praktické seznámení s konkrétním systémem. Jsou tvořeny různými bezpečnostními a automatizačním funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacím panelu.

Optimální pomůcka pro přenos vědomostí v oblasti bezpečné automatizace

Zde najdete všechny informace o našich školicích systémech, jejich funkcích a variantách, které si můžete objednat.

Pilz Education Systems PES

Modulární školicí a výukové systémy

S ovládacím panelem Logika PNOZsigma se naučíte provádět bezpečnostní zapojení v praxi

Ovládací panel Logika PNOZsigma

Pomocí logického panelu je možné se snadno a aktivně naučit provádět jednoduchá bezpečnostní zapojení s pevnou konfigurací. Požadavky EN ISO 13849 se vysvětlují na praktickém příkladu. Další součást výukového modulu tvoří funkce bezpečnostního relé s nastavitelnými provozními režimy a časy a rychlou diagnostikou.

Cíle výuky PES - ovládací panel Logika PNOZsigma

  • Realizace jednoduchých bezpečnostních zapojení s pevnou konfigurací podle EN ISO 13849.

Spektrum našich produktů PES - ovládací panel Logika PNOZsigma

Ovládací panel Logika PNOZsigma

Modul školicího systému s bezpečnostním spínacím přístrojem PNOZsigma pro praktickou výuku bezpečnostních zapojení.
Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk