Tlačítko nouzového zastavení PITestop

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Stroje a zařízení musí být podle směrnice o strojích vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby bylo v kritickém případě možné odvrátit nebezpečí nebo mu zabránit. V nebezpečné situaci proto použijte pro zastavení zařízení tlačítko nouzového zastavení PITestop. Tlačítka PITestop se používají na celém světě a splňují všechny mezinárodní relevantní normy a předpisy - např. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 a EN ISO 13850.

Díky různým variantám tak můžete zajistit vhodné nouzové zastavení strojů a zařízení v jakémkoli prostředí: osvětlená tlačítka, varianty s klíčem nebo ochrannou manžetou až do stupně krytí IP67. Tlačítka nouzového zastavení se dodávají v provedení pro integrované nebo vnější osazení.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Novinka: PITestop active – nouzové zastavení na míru pro Smart Factory

PITestop active od společnosti Pilz nabízí novou řadu tlačítek pro nouzové zastavení, která lze aktivovat elektricky-

Byly přepracovány normy ISO 13850 a IEC 60204. Stav nouzového tlačítka aktivní a neaktivní lze nyní nastavit osvětlením. A právě tento princip využívají elektricky spínaná tlačítka nouzového zastavení PITestop active. Aktivní nebo neaktivní stav je signalizován světlem.

Proto je také PITestop active vhodným řešením pro Vaše modulární zařízení a strojní park, kde je podle potřeby možné připojovat další moduly zařízení. Řešení nabízí možnost flexibilnějšího uspořádání strojního parku. Navíc je nyní možné jednoduše zcela vypnout neaktivní části strojů v propojených zařízeních a snížit tak spotřebu energie.

Více informací o tlačítku PITestop active přináší naše video!

 

PITestop active - koupit nyní

PITestop active je osvětlené tlačítko nouzového zastavení

PITestop active, osvětlené tlačítko nouzového zastavení

  • možnost přepínání do aktivního a neaktivního stavu
  • integrované řešení signalizace použití
  • úspora nákladů a energie díky možnosti vypínání neaktivních částí stroje
  • zjednodušení manipulace pro uživatele, protože aktivní části stroje a ovládacích přístrojů jsou označeny
  • neaktivní tlačítka nouzového zastavení není nutné zakrývat
  • zvýšená flexibilita, protože u propojených strojů lze rychleji měnit provozní režim

PITestop active – nositel ceny Automation Award

Automation Award

Cena automation Award se propůjčuje při příležitosti veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. V sektoru „Standardní komponenty & senzorika“ nominovala v roce 2016 porota PITestop active mezi 5 špičkových produktů. Podle hodnocení odborníků, kteří veletrh navštívili, se tlačítko PITestop umístilo na 2. místě!

Bezpečnost za jakýchkoli okolností - přehled výhod

  • normované tlačítko Pilz pro nouzové zastavení
  • různé varianty tlačítka nouzového zastavení poskytují maximální bezpečí v každé situaci
  • osvětlená, s klíčem, vhodná do hygienického prostředí (IP 69K)
  • jednoduchá a flexibilní montáž díky verzi pro vestavnou i instalační montáž
  • díky symbolu nouzového zastavení není nutný další popis v jazyce obsluhy
  • integrovaná funkce kontroly pomocí rychlého připojení (push-in-technology)

Vlastnosti spínače pro nouzové zastavení

Vlastnosti spínače nouzového zastavení
  • odblokování otáčením doprava/doleva
  • jasně viditelná spínací poloha díky ukazateli v barevném kroužku
  • dodání s logem Pilz a symbolem nouzového zastavení nebo bez tohoto označení

PITestop jako kompletní řešení

Nouzová tlačítka PITestop lze použít v kombinaci s veškerou bezpečnou řídící technikou firmy Pilz. Sériové zapojení tlačítek nouzového zastavení výrazně sníží náklady na jejich propojení! V maximálním případě je možné sériové zapojení až 50 tlačítek nouzového zastavení.

PITestop jako kompletní řešení

Tlačítko nouzového zastavení pro jakoukoliv průmyslovou aplikaci

Naše portfólio: Tlačítko nouzového zastavení PITestop

Soupravy tlačítek nouzového zastavení PITestop

Výběr Vám usnadní předem smontované soupravy v různých variantách pro montáž dovnitř i na zařízení.

Bloky kontaktů PITestop/stop

Pro dodatečné vybavení nebo zkompletování Vašeho individuálního tlačítka nouzového zastavení použijte jednotlivé bloky kontaktů.

Tlačítko PITestop/stop

Vyberte si vhodné modulární nouzové zastavení ze širokého spektra produktů: např. osvětlená tlačítka, varianty s klíčem nebo ochranným lemem, krytí IP 67.

PITestop/stop

Zde najdete vhodné příslušenství pro PITestop/stop.

Tlačítko nouzového zastavení PITestop active

Zde najdete vhodné tlačítko nouzového zastavení PITestop active pro Vaše modulární zařízení a stroje.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk