Potvrzovací tlačítko PITenable

Bezpečné seřizování i údržba pouze jednou rukou

Potvrzovací tlačítko PITenable

Třístupňová potvrzovací tlačítka PITenable se používají jako ručně ovládané povelové vysílače při práci v nebezpečné zóně strojů nebo zařízení. Jedná se přitom o dobu, po kterou musí být zrušen účinek ochranného zařízení.

Vaše výhody ve zkratce

  • Bezpečná práce v nebezpečném prostoru strojů a zařízení
  • Jednoduché sledování procesů při otevřených ochranných dveřích
  • Ochrana obsluhy v případě nepřiměřené reakce vyvolané stresem nebo panikou
  • Ergonomicky tvarované pouzdro pro komfortní obsluhu
Vaše výhody ve zkratce

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti ve zkratce
  • Třístupňové potvrzovací tlačítko: zap-vyp-zap
  • Varianta s úhlovým konektorem M12-5-pin nebo s otevřeným koncem kabelu
  • Nevyžaduje údržbu
  • Jednoduché připevnění magnetem
  • Lehký a stabilní tlakový bod
  • obtížná manipulace

Bezpečnost ve třech stupních: Třístupňové potvrzovací tlačítko zap-vyp-zap

  • Stupeň 1: Tlačítko ještě nebylo použito. Stroj pracuje s aktivovanými bezpečnostními funkcemi.
  • Stupeň 2: Je aktivována potvrzovací funkce, tlačítko se nachází ve středové poloze. Stroj pracuje, zatímco pohyblivá oddělovací ochranná zařízení jsou vyřazena z provozu.
  • Stupeň 3: Zde nastává čas pro ochrannou funkci, která se spouští rychlým uvolněním nebo stlačením tlačítka. Stroj se okamžitě zastaví. Tato funkce chrání obsluhu, pokud v nebezpečné situaci zareaguje neúměrně.
Bezpečnost ve třech stupních: Třístupňové potvrzovací tlačítko zap-vyp-zap

Bezpečnost se schváleným kompletním řešením

Bezpečnost se schváleným kompletním řešením

Pro vyhodnocení PITenable Vám Pilz nabízí bezpečné vyhodnocovací přístroje PNOZmulti a systémová řízení pro automatizační systém PSS 4000. PITenable můžete používat všude tam, kde práce v nebezpečné zóně vyžaduje zvláštní ochranu Vašich zaměstnanců.

Naše portfólio: Potvrzovací tlačítko PITenable

PITenable

Třístupňové potvrzovací tlačítko je vhodné pro ovládání jednou rukou.

Příslušenství PITenable

Jako příslušenství nabízíme pro tlačítka PITenable držák na stěnu.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk