Funkční bezpečnost a průmyslová bezpečnost pro použití ve vodíkovém průmyslu

Vodík (H2) je považován za budoucí zdroj energie. Připadá mu klíčová role při přechodu na udržitelné zásobování energií. Pilz tento přechod podporuje tím, že se podílí na optimalizaci výroby zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie kterými je větrná energie nebo fotovoltaika i optimalizaci bezpečného zásobování uživatelů. Naše zaměření na funkční bezpečnost a automatizaci přispívá k zelené a bezpečné budoucnosti.

Vodík H2 – Safe and Secure

Obrázek – vodík H2

Vodík je vysoce vznětlivý plyn. Pro bezpečnou výrobu, manipulaci a používání potřebujete vhodné bezpečnostní systémy, abyste mohli při zacházení s vodíkem bezpečně předcházet nebezpečným situacím a zvládat je.

Pilz nabízí různá řešení pro řízení a monitorování bezpečnostních funkcí

Navštivte nás na veletrhu Hydrogen Technology European Expo!

Pilz vás podporuje při řešení nových úkolů

Naše řešení pro funkční bezpečnost

Naše řešení pro Industrial Security:

S rozvojem digitálního propojení zařízení a systémů ve výrobě, skladování a používání vodíku v průmyslovém sektoru je nezbytné zvážit otázku průmyslové bezpečnosti, aby mohla být chráněna citlivá systémová data. I zde nabízí Pilz osvědčená řešení pro přístup k hrozbám.

  • I.A.M . (Identification and Access Management) nabízí podporu od autentifikace uživatelů přes volbu provozních režimů nebo bezpečnost dat a sítě až po řízení přístupu.
  • Průmyslový Firewall Security Bridge chrání řídicí síť před manipulací prováděnou nepovolanými osobami. Ke spojení online se využívá propojení VPN se správou uživatelů založenou na rolích (vyvinuto v návaznosti na IEC 62443)

Přehled výhod:

  • řízení a monitorování všech funkcí důležitých pro bezpečnost
  • monitorování bezpečnostních funkcí, jako je tlak, teplota, proud, napětí a detekce úniku, plynu a plamene
  • certifikovaný hardware: PNOZmulti 2 a PSS 4000 certifikované do SIL 3 podle normy EN IEC 61511; splňují požadavky normy EN IEC 61508
  • intuitivní softwarový nástroj: konfigurovatelné funkční bloky – není nutná znalost programování
  • vysoká produktivita díky integrované diagnostice a rozsáhlým možnostem vizualizace

Rizika při zacházení s vodíkem – bezpečná prevence a ovládání

Únik

Piktogram úniku

V důsledku nepatrné velikosti molekul, velmi nízké molekulární hmotnosti, vysoké difuzivitě a velmi nízké viskozitě se vodík obtížně zadržuje a může snadno unikat. Při úniku vodíku hrozí velmi závažné nebezpečí požáru nebo dokonce výbuchu. Plamen vodíku je neviditelný, a proto je třeba vždy předpokládat, že v místě úniku může hořet.

Požár / vznícení

Piktogram požáru

Vodík je vysoce vznětlivý a přirozeně výbušný. K vznícení a hoření vodíku dochází daleko snáze než u jiných paliv. Navíc se vodík jako jeden z nejlehčích prvků na Zemi velmi rychle šíří směrem vzhůru. Plameny vodíku nejsou viditelné, proto je obtížné lokalizovat ohnisko požáru. Dokonce i tepelná čidla narážejí jako technická opatření na hranice svých možností.

Poranění v důsledku kontaktu

Piktogram úrazu

Vodík se obvykle skladuje a přepravuje ve stlačeném stavu v tlakových zásobnících a v této podobě je extrémně chladný. Kontakt vodíku v tomto tzv. kryogenním stavu s lidskou kůží nebo vdechnutí mrazivých výparů z kapalného vodíku vést k popáleninám, omrzlinám, podchlazení a poškození plic.
 

Funkční a průmyslová bezpečnost při využívání vodíku

Další informace

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk