Servomotory PMC EZ

Kompaktní a výkonné

Servomotory PMC EZ

Servomotory PMC EZ umožňují realizace celé řady aplikací. Mají přesvědčivou kompaktní konstrukcí a jsou proto optimálně vhodné pro aplikace s kritickými podmínkami z hlediska místa. Uživatelé mohou využít i vysokou dynamiku a nízké rozběhové momenty.

Servomotory PMC EZ jsou vhodné pro použití s víceosovým systémem PMC SI6 a kompaktním systémem PMC SC6.

Společné výkonové a enkodérové rozhraní díky řešení s jedním kabelem

Naše servomotory PMC EZ jsou dostupné i jako varianta s jedním společným výkonovým a enkodérovým rozhraním. Jedná se o otočné konektory s rychlým uvolňováním. U této varianty procházejí spojovací vodiče mezi enkodérem a servodrive ve výkonovém kabelu motoru.

Úspora kabelu enkodéru znamená snížení nákladů na kabely a současně nároků na prostor v tažném řetězu.

Servomotory PMC EZ

Nepřekonatelné výhody servomotorů PMC EZ

Výhody servomotorů PMC EZ
  • výkonné a robustní pro nejrůznější oblasti použití
  • vysoký výkon v důsledku velmi kompaktní konstrukce
  • extrémně klidný chod a vysoká kvalita procesu zajištěná nízkými rozběhovými momenty
  • maximální výkon cyklu/stroje díky vysoké dynamice
  • vynikající odvod tepla generuje permanentně vysoký výkon
  • systémy snímačů absolutní hodnoty s vysokým rozlišením pro maximální kvalitu regulace a absolutní polohování
  • optimální použití u souběžně se pohybujících os a v minimalistických prostorových podmínkách
  • úspory energie v důsledku vysokého stupně účinnosti

Charakteristiky servomotorů PMC EZ

  • Optický a induktivní princip měření
  • Vysoká přesnost systému s rozlišením až 23 Bit
  • Až 4096 zaznamenaných otáček v provedení Multiturn
  • Elektronický typový štítek pro rychlé a bezpečné uvedení do provozu
  • Přenos doplňkových informací s hodnotou polohy (EnDat® 2.2)
  • Otočné konektory s rychlým uvolňováním
  • Vysoká odolnost vůči teplotám
  • Vysoká odolnost vůči vibracím a šoku
Charakteristiky servomotorů PMC EZ

Spektrum našich produktů: Servomotory PMC EZ

Servomotory PMC EZ

Vyberte si vhodný servomotor PMC EZ pro použití se servozesilovači PMC SI6 a PMC SC6.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk